Menü Arama

Çeyrek Tur Sürgüler - Yaylı/IP65

Stokta

Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
89 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Bitir Anahtar Tipi Satın Al
2 Stokta
24.5 mm
No Finish
8 mm Kare Anahtar
238 Stokta
28.5 mm
Black Powder Coated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
312 Stokta
24.5 mm
Black Powder Coated
8 mm Kare Anahtar
696 Stokta
8.5 mm
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
Üretimde
14.5 mm
No Finish
8 mm Üçgen Anahtar
Üretimde
28.5 mm
No Finish
8 mm Üçgen Anahtar
50 Stokta
26.5 mm
Chrome Plated
8 mm Kare Anahtar
Üretimde
18.5 mm
Chrome Plated
8 mm Üçgen Anahtar
4 Stokta
14.5 mm
Chrome Plated
8 mm Kare Anahtar
898 Stokta
8.5 mm
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
50 Stokta
18.5 mm
No Finish
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Üretimde
26.5 mm
No Finish
3 mm Çift Uçlu Anahtar
6 Stokta
24.5 mm
No Finish
8 mm Üçgen Anahtar
30 Stokta
Black Powder Coated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Üretimde
18.5 mm
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
45 Stokta
24.5 mm
No Finish
Oluklu Anahtar
250 Stokta
8.5 mm
No Finish
Oluklu Anahtar
60 Stokta
28.5 mm
No Finish
3 mm Çift Uçlu Anahtar
10 Stokta
24.5 mm
Black Powder Coated
8 mm Üçgen Anahtar
121 Stokta
8.5 mm
No Finish
5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • / 5
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 24.5 mm PA

060202834E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060121547E


Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060122834E


Stok Seviyeleri
312 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8.5 mm Zinc Alloy

060114260E


Stok Seviyeleri
696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 14.5 mm PA

060203838E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 28.5 mm PA

060203847E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Quarter Turn Latch 26.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060112836E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 18.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060113830E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Quarter Turn Latch 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060112838E


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060113760E


Stok Seviyeleri
898 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 18.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201330E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 26.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201336E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 24.5 mm PA

060203834E


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Die Cast Zinc Alloy Black

060121338E


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Key Latch 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Natural

060111530E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 24.5 mm PA

060204234E


Stok Seviyeleri
45 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 8.5 mm PA

060204260E


Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201347E


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060123834E


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201560E


Stok Seviyeleri
121 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 18.5 mm PA

060202830E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 24.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060121534E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060122838E


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 24.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060121334E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 26.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Natural

060111336E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Üçgen Anahtar 24.5 mm Zinc Alloy

060113734E


Stok Seviyeleri
478 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 8.5 mm Zinc Alloy

060112860E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 14.5 mm Zinc Alloy

060113838E


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 8.5 mm Zinc Alloy

060121560E


Stok Seviyeleri
102 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

060121530E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 28.5 mm Zinc Alloy

060122847E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

060124230E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Key Latch Zinc Alloy

060112847E


Stok Seviyeleri
364 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

060112830E


Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 26.5 mm Zinc Alloy

060113836E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 28.5 mm Zinc Alloy

060121347E


Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Üçgen Anahtar 14.5 mm Zinc Alloy

060113738E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 14.5 mm Zinc Alloy

060114238E


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 14.5 mm Zinc Alloy

060121538E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 8.5 mm Zinc Alloy

060122860E


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 26.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060121336E


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Quarter Turn Latch 26.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060124236E


Stok Seviyeleri
36 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Quarter Turn Latch 18.5 mm Zinc Alloy

060114230E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Key Latch 3.0 mm Double Bit Key 14.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060111338E


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Latch 18.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060123830E


Stok Seviyeleri
1082 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201536E


Stok Seviyeleri
161 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060121536E


Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 24.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201534E


Stok Seviyeleri
159 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 14.5 mm Zinc Alloy

060123838E


Stok Seviyeleri
258 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Natural

060111347E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 24.5 mm Zinc Alloy

060113834E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 28.5 mm Zinc Alloy

060113847E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

060122830E


Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 26.5 mm Zinc Alloy

060114236E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm Zinc Alloy

060121330E


Stok Seviyeleri
244 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 8.5 mm Zinc Alloy

060123860E


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 28.5 mm Oluklu Anahtar Black

060124247E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 24.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201334E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8.5 mm 3 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201360E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 14.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Black

060201538E


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 18.5 mm PA

060203830E


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 28.5 mm PA

060204247E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 8.5 mm Zinc Alloy

060113860E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mandal Biçim
    Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Çeyrek Dönüşlü Kilit Oluklu Anahtar 28.5 mm Zinc Alloy

060114247E


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 26.5 mm Zinc Alloy

060123836E


Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 14.5 mm Oluklu Anahtar Black

060124238E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 8.5 mm Zinc Alloy

060121360E


Stok Seviyeleri
61 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Çeyrek Dönüşlü Kilit 8 mm Kare Anahtar 26.5 mm Zinc Alloy

060122836E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 28.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060123847E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Key Latch 8.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Natural

060111360E


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Key Latch 24.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Chrome

060111334E


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Key Latch 18.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Chrome

060111330E


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Quarter Turn Latch 28.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060113747E


Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
Quarter Turn Latch 26.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060113736E


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
Key Latch 18.5 mm 7.0 mm Triangle Key Natural

060113730E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
Quarter Turn Latch 8.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060124260E


Stok Seviyeleri
63 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Key Latch 8.0 mm Square Key 24.5 mm Die Cast Zinc Alloy

060112834E


Stok Seviyeleri
515 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 24.5 mm Zinc Alloy

060201548E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Quarter Turn Latch 8.5 mm PA

060202860E


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 26.5 mm PA

060202836E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 14.5 mm PA

060202838E


Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 8.5 mm PA

060203860E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Quarter Turn Latch 18.5 mm PA

060204230E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar
Quarter Turn Latch 18.5 mm PA

060201530E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Quarter Turn Latch 28.5 mm PA

060201547E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
Quarter Turn Latch 28.5 mm PA

060202847E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
Quarter Turn Latch 14.5 mm PA

060201338E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
Quarter Turn Latch 26.5 mm PA

060203836E


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
Quarter Turn Latch 14.5 mm PA

060204238E


Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Anahtar Tipi
    Oluklu Anahtar