Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated Düğmeyle Çalışır Sıkıştırmalı Sürgüler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Quarter Turn Latches - Spring/IP65

Stokta Üretimde

The popular Quarter Turn Latches is used for cabinets and enclosures requiring vibration control. The housing is equipped with an internal spring to provide 1.5 mm of compression. An o-ring provides a seal between the spring and the driver. This IP65 range, offers an extensive combination of materials and finishes along with grip range selection to suit many applications. The cams will not rotate beyond quarter turn due to the stop lip.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)