Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Locking Push Fit Kafası Altıgen Somun

 (178 Ürün grupları)


Yuvarlak Dişli Eklentiler - Metal

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Metal dişleri pürüzsüz, sağlam ve dayanıklı oturma sağlar, iki parçalı kalıplar tüplere sıkıca oturur.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve braketleri yerleştirmek için iç dişliye sahiptir.Ağır hizmet tipi uygulamalar için idealdir ve döküm alüminyum alaşımdan imal edilir. Malzeme: HDPE, PA Renk: Black, Grey Seri Kodu: SR1571, SR5438

Yuvarlak Kızaklar

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Koruma tapası ya da kızak olarak kullanılır.
  • Bir boru veya borunun ucuna uyacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Zemini çiziklerden, çiziklerden ve diğer hasarlardan koruyun.
Malzeme: ABS, Nylon, Butyrate, LDPE, HDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1632

Yuvarlak Uç Kapakları - Standart

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Standart, kısa ya da uzun kapaklar mevcuttur.Tüpleri, boruları ve çubukları korumak için idealdir.Kazayla yerinden oynamayı önlemeye yardımcı olur. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SR5763

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Yükseltilmiş Yüzey Çivili Flanş Koruyucular

Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.

İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.

  • Yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey koruması sağlar.
  • Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
  • İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür.
Malzeme: LDPE, PE Renk: Black, Blue Seri Kodu: SR1355

Yüzey Koruyucular - Diskli

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Sağlam Yüz Koruyucu; kir, nem, boya ve kumlama gibi işlerde koruyucu kalkan görevi görür.Bağlantı elemanı gerektirmez.Dayanıklı malzeme Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı Seri Kodu: SR1354

Yüzey Koruyucular - Diskli PCR

Designed to protect the raised face of a flange from dirt, moisture, paint and sandblasting during production, handling, and transportation. Provides a snug fit for convenient protection of parts, and is easy to install and remove. The range accommodates various nominal diameters.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFRPCR

Yıldız Başlı Vida Kapakları

These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.

Açıkta kalan yıldız başlı vidaları toz ve kirden korumak için tasarlanmıştır.Sadece vida başının üzerine bastırarak kolayca monte edilirElektrik kabinlerinde, anahtarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE-HD, LDPE - PIR Renk: Beige, Ivory, Beyaz, Teak, Light Brown, Dark Brown, Siyah Seri Kodu: SR1806

Yıldız Maskeleme Tüpleri

Masking Star Tubes have a star-shaped form that is suitable for lengthy studs and pins. The flexibility makes it easy to insert and remove. Fits over threaded studs, non-threaded tubes and other irregular forms.

Kapakların çok kısa kaldığı durumlarda uzun saplamalara ve pimlere uyan mükemmel maskeleme çözümü.

  • Esnektir ve dar açılı yerlere kolayca geçer.
  • Dişli saplamalara, dişsiz tüplere ve biçimsiz şekillere uyar.
Malzeme: Silicone Renk: Green, Blue, White, Yellow, Red Seri Kodu: SR1051

Yırtma Kulaklı Kapaklar

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033

Yırtma Kulaklı Kapaklar PCR

Tear Tab Caps provide a quick-fit and quick-release solution thanks to their tear-away tab design. Effectively protects parts from damage, dirt, moisture and other forms of contamination. Suitable for various applications including hydraulic tubes and pipes, hydraulic fittings, and general tube end protection. They are an excellent choice for the specialist vehicle industry and other manufacturing sectors.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTLSPCR

Çekme Kulaklı Kapaklar

Çekme Kulaklı Kapaklar, uygulamaları kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır. Çekme kulağı tasarımı, daha fazla yüzey temas alanı yaratarak takma ve çıkarma sırasında daha az tutma gücü gerektirir.

Kulaklar mekanik işlemler sırasında hızlıca çıkarılması gereken uygulamalarda özellikle kullanışlı olduğundan birçok sektörde popüler bir seçimdir.

Kullanılan malzemelerin esnekliği sayesinde uygulamalara sıkıca oturur. Kulak özelliğiyle her zaman aranan bir parçadır.

  • Kirlenme ve akıntılara karşı korumak için tasarlanmıştır.
  • Esnek tasarımı sayesinde esneyerek biraz daha geniş çaplara sıkıca oturur.
  • Yiyecek sektörü, endüstriyel uygulamalar ve depolama çözümlerinde kullanılır.
Malzeme: EVA, PVC Renk: Yellow, Black, Red Seri Kodu: SR6110, SR1066

Çekme Mandalı Kilit Dilli

This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.

Çekme Tutamakları - Kemer Biçimli Plastik

Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.

The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.

  • Material: PA, Nylon, Reinforced Polyamide Based Technopolymer
  • Colour: Black, Orange, Grey, Green, Yellow, Blue, Red, White
  • Front and Rear mounting options
.

Seri Kodu: SR5587, SR5586

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Çit Direği Kapakları

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Bir çit direği, boru ve tüplerinin üst kısmına uyacak şekilde tasarlanmıştır.Hava koşullarından, kirden veya nemden korumaya yardımcı olur.Kolayca ve çabuk takılıp sökülür. Malzeme: PE Renk: White Seri Kodu: SRF0011

İtmeli Kablo Körleme Tapası

Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.

Standart Metrik ve PG ölçülerine uygundur.IP67 standardına uygundur.Kolay söküm için çekme kulağına sahiptir. Malzeme: Silicone Rubber Renk: Siyah Seri Kodu: SR6275

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

İtmeli Montaj Kablo Kelepçeleri

Push mount cable clamps are essential components used to secure and organize cables in a wide range of applications. These clamps are designed to provide a secure and reliable hold on cables, preventing them from tangling, shifting, or getting damaged. The main characteristic of push mount cable clamps is their easy installation process. These clamps feature a push-in design, allowing for quick and hassle-free mounting on various surfaces, such as walls, ceilings, or panels. This makes them ideal for both temporary and permanent cable management solutions.

The benefits of push mount cable clamps are numerous. Firstly, they offer excellent cable organization, ensuring a clean and tidy appearance in any setting. The secure hold provided by these clamps prevents cables from becoming tangled or creating tripping hazards. Additionally, push mount cable clamps help to extend the lifespan of cables by reducing stress and strain on their connectors. The flexible design of these clamps allows for easy adjustments and repositioning of cables as needed. Moreover, push mount cable clamps are made from high-quality materials, ensuring durability and resistance to wear, making them suitable for both indoor and outdoor applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2,

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

Tam Yüzey Flanş Koruyucuları basit bir itmeli tasarıma sahiptir.Her seferinde deliğe sıkıca oturmasını sağlayan esnek kanatçıklar.Bağlantı elemanı gerektirmez. Malzeme: LDPE Renk: Sarı Seri Kodu: SR1365

İtmeli Tam Yüzey Flanş Koruyucuları PCR

Full-Face Flange Protectors have a simple push-in design. They feature flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every time. It does not require any fasteners for assembly.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFPCR

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5807

Seri Kodu: SR5807

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5795

Seri Kodu: SR5795

İtmeli Tapalar

İtmeli Tapalar, imalat veya nakliye sürecinde birçok farklı delik ve çapı tapalarken pratik bir seçim olup nihai ürünlerde de kullanılabilir. Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korumak için tasarlanmıştır. Ürün grubundaki farklı stiller, kirleticilerin girmesini önlemek için de kullanılabilir.

Tek bir itme hareketiyle kolayca takılır ve çıkarılır. Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.

Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.

  • Keskin kenarlı deliklerin sebep olduğu kaba yüzeylerden kullanıcıyı korur.
  • Tıp, otomotiv, yiyecek-içecek ve endüstriyel makine sektörleri gibi farklı uygulama alanları bulunur.
  • Hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Doğal renk Seri Kodu: , SR1011

  • / 8