Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Designed to protect the raised face of a flange from dirt, moisture, paint and sandblasting during production, handling, and transportation. Provides a snug fit for convenient protection of parts, and is easy to install and remove. The range accommodates various nominal diameters.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCXFRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | d | Teknik özellikler | D | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,5611 TL - 217,0951 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
10.512 in
267.0 mm
|
10"
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 16,7355 TL - 26,033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.205 in
56.0 mm
|
2"
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 7,2227 TL - 11,2353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
DN 15
|
|
1/2"
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 13,4734 TL - 20,9586 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
1 1/2"
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 103,3786 TL - 160,8112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
8.346 in
212.0 mm
|
8"
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 10,7385 TL - 16,7044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1"
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 21,0223 TL - 32,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.811 in
71.4 mm
|
2 1/2"
|
4.795 in
121.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 8,0069 TL - 12,4552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.937 in
23.8 mm
|
3/4"
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 12,3761 TL - 19,2518 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.531 in
38.9 mm
|
1 1/4"
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
||
| 26,6997 TL - 41,5329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
3.346 in
85.0 mm
|
3"
|
5.394 in
137.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 47,722 TL - 74,2343 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
5.264 in
133.7 mm
|
5"
|
7.461 in
189.5 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 188,4075 TL - 293,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
12.362 in
314.0 mm
|
12"
|
16.063 in
408.0 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
| 76,5767 TL - 119,1194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
6.402 in
162.6 mm
|
6"
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 38,1466 TL - 59,3393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
4.252 in
108.0 mm
|
4"
|
6.417 in
163.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm