Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(19 Ürün grupları)
Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.
Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.
Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir. İyi basınç sağlayan sürgü, daha iyi ses izolasyonu için önceden ayarlı 4 mm ve 6 mm basınç içerir.
Ses sönümleme özelliğine sahip sürgü, titreşim ve darbe koşullarına daha iyi sızdırmazlık sağlar ve DIN-EN 61373 standardına uygundur.
Bu ürün grubu, çeyrek tur mil hareketi ile kilitli ve kilitsiz seçenekler sunar. Miller ve tahrik anahtarları ayrı satılır.
Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.
Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.
T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.
Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.
Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur
Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.
Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.
Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.
Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.
Özellikler
Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar
Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.
Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.
Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Havşalı Montajlı Yaprak Menteşeler, farklı uygulamalarda sık olarak kullanılan yassı yaprak şeklindedir. En çok gömme montajlı kapılar için uygundur. Yüzey Montajlı Menteşe olarak da adlandırılan bu ürünler, uygulama için gereken destek gücüne göre farklı havşalı delik biçimleri sunar. Uygulamanın iç veya dış mekanda maruz kalması durumuna göre farklı ortam taleplerine uygun malzeme seçenekleri mevcuttur. Farklı rotasyon açıları mevcuttur.
Kelebek Kilitli Çeyrek Tur Sürgüler ekstra uzun gövdeli modellerde mevcuttur. Bunlar ses geçirmez veya yalıtımlı kapılar için ideal olup, ilave sızdırmazlık özelliği için kauçuk bir contayla tedarik edilir. Krom ya da Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamul olup, bir dizi kavrama aralığı sunar
Çeyrek Tur Mini Kilitler bir dizi uygulamaya cevap verebilmek için kafa türleri, kavrama aralıkları ve tür açısından farklı seçenekler sunar. Yay hareketiyle çalışan Tip 1, güçlü bir pres döküm çinko alaşımından mamuldür
Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.
Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası ve bir montaj somunu ile birlikte gelir.
Montaj deliğine yerleştirilerek ve somun sıkılarak kolay ve hızlı bir şekilde monte edilecek şekilde üretilmiştir. Ürün yelpazesi, elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, yüzeyler ve kavrama aralıkları içerir.
Asma kilitle kilitlendiğinde ilave güvenlik için Asma Kilit takma özelliğine sahiptir. İlave sızdırmazlık için kauçuk bir contaya da sahiptir. Sağ ve sol elle açılan kapı özelliği ve bir dizi kavrama aralığı da mevcuttur
Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez
Yaylı Çeyrek Tur Sürgüler, elektrik dolapları ve mahfazaları için idealdir. Yedi baş stili ve altı kavrama aralığında, ayrıca iki malzeme (paslanmaz çelik ve pres döküm çinko alaşım) seçeneğinde mevcut olup farklı kaplamalarla sunulur. Bu ürün birçok farklı çeşit içerir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin