Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(28 Ürün grupları)
Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası, bir montaj somunu ve iki standart Euro anahtarla (5333) ile birlikte gelir.
Kurulumu kolay ve hızlıdır, ekstra güvenlik sağlar ve yetkisiz girişleri önlerken kilidi açıldığında kolay erişime izin verir. Ürünler arasında elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, son katlar ve kavrama aralıkları bulunmaktadır.
Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez
Bu Kilit çeşitleri somunla takılır.İtmeli kilitler kayar kapılar, sergileme dolapları, güvenlik parmaklık ve kepenkleri gibi uygulamalar için uygundur. Göbekli mekanizma basarak kilitlenip anahtarla açılan pratik sisteme sahiptir. Aynı veya farklı anahtarla açılma seçenekleri farklı güvenlik seviyeleri sunar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin