Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

AMS NEMA Keyed

 (13 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Anahtarlı Dolap Milli Sürgüleri

Stokta Üretimde

Bu Silindirli Kilit çeşitleri teşhir üniteleri, güvenlik dolapları ve erzak dolapları için uygundur.Farklı uygulama ihtiyaçlarına göre aynı veya farklı anahtar ve kavrama çeşitleri mevcuttur.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskı Kollu Sürgüler

Stokta Üretimde

Baskı Kollu Sürgülerin 0-24 mm ve 24-26 mm ayarlanabilir kavramalı modelleri mevcuttur. Kilitleme mekanizması olmaksızın, aynı veya farklı anahtarlı olarak sunulur. Kilitli olanlar, her kilit için 2 anahtarla tedarik edilir.

Bu sürgüler 2 mm ve daha düşük pano kalınlıkları için elverişli olup, estetik, çıkıntısız bir tetik tasarımına sahiptir Pres döküm çinko alaşımdan mamul bu sürgü, siyah kaplamasıyla estetik bir görünüm sunar.

  • M5 bağlantılara uygundu (teslimata dahil değildir)
  • İyi conta baskısı sağlar
  • Kullanımı kolay baskılı sürgü
  • Dahil olan tetik tasarımları: Kalkık, Gömme, Orta.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Ayarlanabilir T-Kulp

Stokta Üretimde

Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.

The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.

The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coated

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - Kelebek Topuz

Stokta Üretimde

Kelebek Topuz tasarımlı Sıkıştırmalı Sürgüler, titreşim koşullarında daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için idealdir. Dolaplar, erişim panoları ve diğer erişim uygulamaları için popüler bir tercihtir.

Sıkıştırmalı sürgü ürünleri kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelen sabit tasarıma sahiptir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

Bu sürgüler ayrı satılan stopersiz standart millerle kullanılır.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Baskılı Sürgüler - T-Kulplu

Stokta Üretimde

T-Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü elle kullanılır ve sabit tasarıma sahiptir. Çeşitli erişim donanımı uygulamalarında kullanılıp dolap ve erişim panoları için mükemmel seçimdir.

Ürünlerimiz kilitli ve kilitsiz seçeneklerde gelir. Tüm kilitli seçenekler iki anahtarla sunulur. Tüm sürgüler kauçuk sızdırmazlık contasıyla tedarik edilir ve daha iyi ses yalıtımı için önceden ayarlı 6 mm basınç içerir.

  • Malzeme: Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Kaplama Seçenekleri: Krom Kaplama ve Siyah Toz Kaplama

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Dişli Plastik Çeyrek Tur Sürgüler

Stokta Üretimde

Dişli Plastik Çeyrek Tur Yaylı Sürgüler metalik modellerin daha hafif karşılığıdır. Metal bir kontra somunla donatılmıştır; ancak plastik kontra somun ayrıca satın alınabilir. 4 farklı kafa tipi mevcuttur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Baskılı Sürgü

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Baskılı Kilit, titreşimli ortamlarda daha iyi sızdırmazlık gerektiren dolaplar için idealdir. Bu kilitler 5 mm baskı sağlayarak ses izolasyonunu artırır. Bu ürünler için açıklık 16,5x13,7 mm'dir.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kaldır ve Çevir Tipi Milli Sürgüler

Stokta Üretimde

Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler (Kilitler) pratik kaldır-çevir hareketiyle bastırarak çalışır. Köşebent veya yaylı geçme tespitle kolayca kurulur.

Bu sürgüler, kullanılmadığında katlanan düşük profilli tutamak içerir. Pratik tutuş ayarı ek kullanım rahatlığı sağlar. Bu ürünler benzersiz birçok özellik içeren farklı stil seçeneklerde mevcuttur. Kaldır ve Çevir Milli Sürgüler birçok kapalı ve açık mekan uygulamasında kullanılabilir. Elektrik panoları, makine kapakları, demir yolu ve inşaat ekipmanları ve daha birçoğu buna dahildir.

Bu ürün grubunda bulunan stiller, 5 mm Baskılı Kilitler ile itme düğmeli ve tamamen metal seçeneklerde yay yüklemeli, darbeli Döner Kollar olarak sunulur. Bastırmalı Sürgüler titreşimli koşullarda performansı artırırken Üç Noktalı Çubuk Sürgüler, dahili dişli haznesiyle farklı noktalarda sürgüleme sağlar.

Özellikler

  • Sağ ve sol el seçenekleri mevcuttur
  • Bu seçenekler mil ve/veya tahrikle ya da bunlar olmadan satılır
  • Kilitleme seçenekleri: Anahtarsız, Aynı Anahtarlı (yüksek güvenlikli seçenekler dahil), CH751 Anahtarlı, Euro Anahtar, Farklı Anahtarlı 5 mm Çift Uçlu ve Asma Kilitli
  • Her kilitle birlikte iki anahtar tedarik edilir (uygun durumlarda)
  • Paslanma Çelik sürgülü (toz kapağı) anahtarlı seçenekler mevcuttur

Teknik özellikler
  • Malzemeler: Çinko Alaşım ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Mil Malzemeleri: Çelik ve Poliamid 6 %30 Cam Dolgulu
  • Burç/Mühür Malzemeleri: Kauçuk ve Poliüretan (PU)
  • Kaplama Seçenekleri: Mat, Toz Kaplama, Krom ve Çinko Kaplama
  • Renkler: Doğal (Gümüş) ve Siyah
  • DIN-EN ISO 1043-1 ve DIN-EN 1774 standardına uygun seçenekler
  • IP65 ve IP54 standardına uygun seçenekler
  • NEMA 4 standardına uygun seçenekler
  • RoHS Uyumlu seçenekler

Size özel renk ile alternatif silindir ve tahrik seçenekleri için bugün Essentra ile iletişime geçin.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kalın Kapılar için Çeyrek Dönüşlü Kilitler

Stokta Üretimde

Kapak Kilitleri yalıtımlı panolar gibi kalın panolarda kullanılmaya uygundur. 5 mm çift pimli kafaya sahip bu kilitler krom kaplamalıdır. Kauçuk sızdırmazlık contasıyla IP65 sınıfı sızdırmazlık sunar

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Kulplu Silindirli Kilitler - L Kulp

Stokta Üretimde

Kulplu Milli Sürgüler L-biçimli bir kulba sahiptir. Genellikle elektrik panoları ve makine kapakları gibi uygulamalarda kullanılır.

Naylon, Poliamit, Paslanmaz Çelik ve Pres Döküm Çinko Alaşım gibi malzemelerde mevcuttur. Ürün grubumuz ayrıca toz kaplama, mat, krom kaplama ve parlak krom gibi birçok görsel açıdan hoşa gidecek son kata da sahiptir.

Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

  • Kilit türü seçenekleri: Eurokey, Çeyrek Tur Anahtar, Basma Düğmeli, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı ve Anahtarsız
  • Çeşitli montaj yönleri; sol el, sağ el ve evrensel
  • Vidalı montaj tasarımı
  • DIN-EN 1774 standardına uygundur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Dönüşlü Yaylı Mini Kilitler

Stokta Üretimde

Çeyrek Tur Mini Kilitler bir dizi uygulamaya cevap verebilmek için kafa türleri, kavrama aralıkları ve tür açısından farklı seçenekler sunar. Yay hareketiyle çalışan Tip 1, güçlü bir pres döküm çinko alaşımından mamuldür

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilit

Stokta Üretimde

Bu Çeyrek Tur Kilit titreşim yapmaz ve sol veya sağ yöne kullanılabilir. Kilit, ancak raybanın anahtar içinde itilip çevrilmesiyle açılır. Bu Çeyrek Tur Sürgü çeşitleri birçok uygulamaya uyacak şekilde farklı kaplama ve rayba seçimleriyle sunulur ve 16,5 x 19,0 mm açıklıkta kullanılır.

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Sürgüler - Yaylı/IP65

Stokta Üretimde

Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)