Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(28 Ürün grupları)
DK Film, kauçuk yapışkanlı, yüksek yapışma gücüne sahip çift taraflı bir banttır. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve düşük yüzey enerjili alt katmalar dahil birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez). Uygulama alanlarından bazıları: İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları.
8606, bant uygulamasının torba üretim aşamasında olduğu yeniden kapatılabilir polietilen/polipropilen torbalar için bir genel amaçlı banttır. Esnek ambalaj malzemeleri ve gerekli yapışma gücündeki büyük farklılıklar nedeniyle, bandın kullanımdan önce tüm uygulamalar içi tam olarak değerlendirilmesi önerilir.
DK Film köpük bandın kalınlığı olmadan, kalıcı kauçuk bazlı yapıştırıcının yapışma gücünü sunar. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanır. Daha fazla esneklik için iki yapıştırıcı kalınlığı mevcuttur: Daha az talepkâr veya maliyetin önemli olduğu projelerde 3,0 mil kalınlığında bant kullanın. Daha yüksek yırtılma direnci gerektiren uygulamalar için de 4,5 mil kalınlığında bant kullanın. Ekstrüzyonlar, İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları
Bantlar ve Yapıştırıcılar 3M™ Vinil Bant 471/766 Renk kodlaması, aşınma koruması, dekorasyon, sızdırmazlık, yama, birleştirme, sarma ve genel genel amaçlı uygulamalar için idealdir. Boya markalama alanlarında kullanılır
Kaymaz Köpük bir yüzü yüksek güçlü kalıcı yapıştırıcıyla kaplanmış kaymaz bir köpük ürünüdür. Kaymayı önlemek için kontuar keçelerinde veya vitrinlerin dibinde kullanılır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kauçuk bazlı, kalıcı (Doğrudan morötesine maruz uygulamalar için tavsiye edilmez) Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 175F. Uygulama Alanları: Kontuar keçeleri. Fare altlıkları. Satış Noktası Stantları. Raf kaplaması. Küçük aletler. Büro ürünleri
Kendinden yapışkanlı tamponlar birçok yüzeyde ve uygulamada yastıklama ve koruma sağlar.
Bu ürünler, kaymayan özelliklere sahip tek taraflı köpüklü siyah yapışkan diskler içerir. Rulo veya ped olarak dörtlü ambalajda sunulan bu diskler oluklu kart, sunta, tahta, düşük yüzey enerjili plastikler gibi birçok yüzeye yapışmak üzere tasarlanmıştır.
Silikon kaplı kağıt astar içeren, PE Köpük banttan mamul kaymaz pedler de sunulur. Bu ürünler -29C ile 66C arsı sıcaklıklardaki uygulamalar için uygundur.
Duraco Metal Shelf Tape®, geride çirkin köpük bant kalıntısı bırakmadan tabakasız yüzeylerden sökülebilen güçlü ve Çift Taraflı Yapışkan bir köpük bandı olarak mağazacılık ihtiyaçlarını karşıladığı yerinde sınanmıştır. Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde (doğrudan UV ışını için önerilmez). Raf Tarafındaki yapıştırıcı bir metal yüzeye yapıştığında köpük kalıntısı bırakmayacak şekilde, özel olarak formüle edilmiştir. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Fiyat Kanalı Eklentisi, Metal Raf Malzemesi, Depo/Antrepo: Konum Etiketleme, Mağazacılık Rafları, Metal Raf İşaretlemesi
Duraco Mıknatıslı Alıcı Çelik Bant, mıknatısları çekmek için tasarlanmış, mıknatıslanmamış çelik levhadır. İstenen yüzeye yapıştırıcı uygulayın ve buraya mıknatısları yerleştirin.
Mıknatıslı Bantlar, bir yüzü kalıcı yapıştırıcıyla kaplanmış esnek ve mıknatıslı malzemedir. Yapıştırıcılı manyetik bandımız uzun süreli kullanımdan sonra bile yapıştırma özelliğini korur. İç Mekan ve Dış Mekan yapıştırıcılar içeren mıknatıslı bant rulolarımız mevcuttur: İç Mekan yapıştırıcısı yüksek ilk yapışma gücüne sahip, kauçuk bazlı bir yapıştırıcıdır. Dış Mekan yapıştırıcısı, esnek plastikler ya da açık havada güneş ışığına maruz kalmaya elverişli, akrilik bazlı bir yapıştırıcıdır.
Alçak Yoğunluklu PVC Pencere Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir. Özellikler-: Yapıştırıcı: Akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Test Yöntemi: ASTM D1667 Yoğunluk (lb/ft3): 7 Sıkıştırma Bükülmesi: 2 psi Sıkıştırma Oranı: (%50) 8 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -40F ila 180F Tutuşabilirlik: FMVSS 302 Uygulama Alanları: Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC). İnşaat. Genel montaj. Karavan/Römork/Kamyon.
EPDM Pencere Bandı ve Conta Bandı nem ve havaya karşı mükemmel bir engel oluşturan, hava koşullarına ve oksidasyona dirençli, düşük ısılarda kusursuz uyum ve esneklik sunan ve açık havada kullanılmaya elverişli kapalı gözeli bir süngerdir.
Teknik Özellikler:
Yüksek Yoğunluklu Üretan (Poron) Pencere Bandı basınç altında kapalı göze özellikleri sergileyen açık gözeli bir köpüktür. Çok düşük sıkıştırma oranı, güzel darbe sönümleme ve düşük gaz boşaltma sunar. Yapıştırıcı: Kauçuk ya da akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Kauçuk bazlı yapıştırıcı sistemimiz uzamama özellikleri için bir taşıyıcı film içerir. Test yöntemi: ASTM D3574; Yoğunluk (lb/ft3): 15 Sıkıştırma Bükülmesi: 4 ila 8 psi.; Sıkıştırma Oranı: (%50) 10 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -20F ila 150F; Akrilik bazlı: -20F ila 190F Tutuşabilirlik: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrik kutuları. Erişim kapıları/panelleri. Havalandırma kapak ve deliklerinin contalanması. Aydınlatma. HVAC kabinleri. Elektronik Eşya.
Çoğu zaman Kaynaklı Çanaklar olarak adlandırılan düşük profilli Spatula Tipi Ayaklar. Standart metal tabanlı kızaklara oturup daha fazla güç ve koruma sunarlar.
Pürüzsüz Yumuşak Çelik malzeme zemini korur, gürültü düzeylerini düşürür, metal tabanı bütünüyle sarıp korur.
Azami direk boyutları SHS boru kullanılacağını varsayar. Spatula Tipi Ayaklar, metal paletler ve sehpalar için idealdir.
Duraco ATG BANDI ATB dağıtıcılarında (Yapıştırıcı Transfer Tabancası) kullanılır ve bandın hızla ve kolayca uygulanmasını sağlar. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Camla dengelenmiş akrilik. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -22F ila 230F. Posterler. Işıklı işaretler. Fotoğraf montajı. Poster yerleştirme. Cep klasörü montajı. Birleştirme. Ürün montajı
Yapışkan Nokta Zamk Noktaları, anında yapışma özelliğine sahip, kauçuk bazlı ve basınca duyarlı şekillerdir. Zamk Noktaları düşük, orta ve yüksek profilli, erimiş zamktan daha güvenli ve daha hızlı çeşitli yapışma düzeylerine sahiptir.
Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Üç rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Önceden kesilmiş parçalar uygulamayı kolaylaştırır - soyun ve yapıştırın. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Beyaz: -20F ila 240F Gri: -20F ila 240F; Uygulama Alanları: Tüketici ve ticari cihazlarda mekanik bağlantı elemanlarını değiştirmek için. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Duraco High Bond® Bantlar çok çeşitli uygulama ihtiyaçlarını karşılayan yüksek performanslı akrilik köpük esaslı bantlardır. Yüksek Tespit Gücüne sahip Bantlar kurcalamaya karşı korumalıdır, farklı metalleri yapıştırmak için harikadır ve sıcaklık döngülerine çok dayanıklıdır. Dört rengi mevcuttur: şeffaf, beyaz, gri ve siyah. Şeffaf, şeffaf akrilik ve cam uygulamaları için idealdir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Akrilik Köpük Göbekli Kalıcı Yapıştırıcı. Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -20F ila 300F Uygulama Alanları: Aletler: Tüketici ve ticari aletlerde mekanik bağlantı elemanlarının yerine kullanın. Tasarım: Dekoratif panellerin kusursuz takılması. Elektronik: LCD ekranlar, taşınabilir elektronik düzenekler, veri saklama yerleri. Etkinlik Promosyonu: Pürüzsüz afiş birleştirme ve işaretleme. Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme: Klima ünitesi montajında mekanik bağlantı elemanlarının ve kaynak işlemlerinin yerine kullanın
Kalın Remo One, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük bloktur. Bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurmak için. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik işaretleme Geçici işaretleme. Geçici ve yarı kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık grafikler. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı bir yapıştırıcı, diğer yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcıya sahip çift taraflı Kalıcı/Soyulabilir yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı; Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir; Uygulama Alanları: Promosyon ve geçici işaretleme. Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Kalın Remo İki, 3 boyutlu etkisi yaratmak için kullanılan iki taraflı yapışkan bir köpük bloktur. Her iki yüzünde çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahiptir. Çıkarılabilir yapıştırıcımız çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Her iki yüzünde de çıkarılabilir yapıştırıcı (doğrudan UV ışınının kullanıldığı uygulamalar için önerilmez); Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Uygulama Alanları. Promosyona yönelik ve geçici işaretleme Geçici ve kalıcı vitrinler. Tek kullanımlık promosyon grafikleri. Raf Teşhirleri ve Askılıkları
Remo One bir yüzünde son derecede güçlü kalıcı yapıştırıcımıza, diğerinde de çıkarılabilir yapıştırıcımıza sahip, çift taraflı yapışkan bir köpük banttır. Çıkarılabilir yüzü kırmızı baskılı astarımızla belirtilir ve çoğu tabakalaşmamış sert yüzeylerden uzun süre sonra bile çıkarılabilir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Bir yüzü kalıcı kauçuk bazlı, montaj tarafı çıkarılabilir yapıştırıcılı. Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F Tutma Gücü: 1 inç kare bantta 1/2 libre. Tek seferlik kullanım içindir. Uygulama Alanları. Promosyon ve geçici işaretleme, Geçici ve kalıcı vitrinler, Tek kullanımlık promosyon grafikleri, Raf Teşhirleri ve Askılıkları, Kısa Rulolar her türlü promosyon ve geçici işaretleme barındıran kitlere dahil edilmek için idealdir.
Her iki yüzünde kalıcı yapıştırıcı bulunan kalın Twin Stick köpük blokları kalıcı bir 3 boyut etkisi bırakmakta kullanılabilir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez) Uygulama Sıcaklığı: 65F ila 100F Çalışma Sıcaklığı: -20F ila 150F; Uygulama Alanları. Hafif Uygulamalar ya da boşluk doldurma. 3 boyutlu etki katar. Vitrinlerin öne çıkmasını sağlar. Pop Out
Twin Stick Satış Noktası Stantlarınin ve işaretlerin montajında sektörün tercihidir. Esnek köpük taşıyıcı boşlukları doldurarak düzensiz yüzeylerin birleştirilmesine izin verir. Son derecede güçlü kauçuk bazlı yapıştırıcımız oluklu, sunta, ahşap, düşük yüzey enerjili plastikler, toz kaplı malzemeler ve morötesi kaplamalar dahil, birçok farklı yüzey türlerini birleştirmek üzere geliştirilmiştir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin