Menü Arama

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Üretan (Poron)

Stokta

Yüksek Yoğunluklu Üretan (Poron) Pencere Bandı basınç altında kapalı göze özellikleri sergileyen açık gözeli bir köpüktür. Çok düşük sıkıştırma oranı, güzel darbe sönümleme ve düşük gaz boşaltma sunar. Yapıştırıcı: Kauçuk ya da akrilik bazlı basınca duyarlı kalıcı yapıştırıcı. Kauçuk bazlı yapıştırıcı sistemimiz uzamama özellikleri için bir taşıyıcı film içerir. Test yöntemi: ASTM D3574; Yoğunluk (lb/ft3): 15 Sıkıştırma Bükülmesi: 4 ila 8 psi.; Sıkıştırma Oranı: (%50) 10 azami Çalışma Sıcaklığı: Kauçuk bazlı: -20F ila 150F; Akrilik bazlı: -20F ila 190F Tutuşabilirlik: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrik kutuları. Erişim kapıları/panelleri. Havalandırma kapak ve deliklerinin contalanması. Aydınlatma. HVAC kabinleri. Elektronik Eşya.

Bir teklif mi istiyorsunuz?

Yüksek hacimli ve özel ürünlerde; sepetinize ekleyin ve fiyat istemek için tıklayın ya da sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin. Size 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 results
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
618,9137 TL - 618,9137 TL Üretimde
920,9744 TL - 920,9744 TL 28 Stokta
Pencere Bantları - Toplam Genişlik - 25.4 mm | 1 in; Toplam Uzunluk - 15.2 m | 49.869 ft; Koli Başına Adet - 10 rolls; Foam; Black

472087

Fiyat Aralığı
618,9137 TL - 618,9137 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Foam
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Sıkıştırma Oranı (%50)
    10%
Pencere Bantları - Toplam Genişlik - 25.4 mm | 1 in; Toplam Uzunluk - 15.2 m | 49.869 ft; Koli Başına Adet - 10 rolls; Foam; Black

472090

Fiyat Aralığı
920,9744 TL - 920,9744 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Kauçuk
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Foam
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Sıkıştırma Oranı (%50)
    10%