Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(31 Ürün grupları)
Kelebek Kilitli Çeyrek Tur Sürgüler ekstra uzun gövdeli modellerde mevcuttur. Bunlar ses geçirmez veya yalıtımlı kapılar için ideal olup, ilave sızdırmazlık özelliği için kauçuk bir contayla tedarik edilir. Krom ya da Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamul olup, bir dizi kavrama aralığı sunar
Ayarlanabilir Kulplu Milli Sürgüler elektrik panoları, kapılar, dolaplar ve diğer benzer uygulamalarda kullanılabilir.
Olağanüstü sağlam ve güvenli olan bu sürgüler; endüstriyel, ticari ve son derece önemli ortamlar için ideal bir seçim olup hızlı ve kolay takılır. Erişimde hafiflik gereken durumlar için mükemmel olup her kalınlıkta kapılara takılabilir.
Çıkarılabilir kulplu olduğundan şart değildir ve kullanılmadığında kilit, üçgen bir anahtarla açılabilir.
Güvenli Çeyrek Tur Kilit IP65 standardındadır ve sol veya sağ yön için uygundur. Kilit açık konumdayken, anahtar tutamak görevi görür. Anahtar bu kilide özeldir ve kilitle birlikte sipariş edilmelidir. Krom Kaplama Anahtar (16711E) veya Siyah Kaplama Anahtar (16712E) seçin.
Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası ve bir montaj somunu ile birlikte gelir.
Montaj deliğine yerleştirilerek ve somun sıkılarak kolay ve hızlı bir şekilde monte edilecek şekilde üretilmiştir. Ürün yelpazesi, elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, yüzeyler ve kavrama aralıkları içerir.
Montajı Kolay Çeyrek Tur Kilit, bir klips yardımıyla 20,2 x 22,2 mm açıklığa kolayca oturur. Sol veya sağ yön için uygundur. Dahili yay, 1,5 mm torsiyon sağlar ve 0,8 ila 2,0 mm kalınlığında panolarda kullanılabilir.
Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin