Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated ‌ IP65 Düğmeyle Çalışır

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kulplu Silindirli Kilitler - T Kollu

Stokta Üretimde

Kulplu Milli Sürgüler T-biçimli bir kulba sahiptir. Yaygın olarak kullanılan dolap ve mobilya uygulamalarıdır.

Milli sürgüler sıkıştırma IP/NEMA performansı gereken durumlarda daha güvenli sızdırmazlık sağlar. Ayrıca, ses ve titreşime karşı da daha iyi izolasyon sunar.

Seçeceğiniz kilitli ve kilitsiz seçeneklerle uygulamanız için bir çözüm bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

  • Kilit türü seçenekleri; Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı, CH751, J327 Anahtarlı ve Anahtarsız
  • Çeşitli montaj yönleri; sol el, sağ el ve evrensel
  • Vidalı montaj tasarımı

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Milli Kilitler - Kanat Topuzlu

Stokta Üretimde

Kanat Topuzlu Milli Kilitler, çeyrek tur dönen bir döner mille (mandal) pano ve kapıları kilitleyip güvene almak üzere tasarlanmıştır. Mil, arka tarafta kasnağa veya dile geçerek kilitlenir. Sol ya da sağ taraftan uygulama mümkündür.

Bu ürünler farklı malzemeler ve zarif görünümlü kaplamalarla sunulur. Bu Milli Kilitler kilitlenmez.

  • Malzemeler: Pres Döküm Çinko Alaşımı ve Poliamid (PA)
  • Kaplamalar: Siyah Toz Kaplama, Krom Kaplama ve Kaplamasız

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Dönüşlü Kilitler - Kelebek Mandallı Ekstra uzun Gövdeli

Stokta Üretimde

Kelebek Kilitli Çeyrek Tur Sürgüler ekstra uzun gövdeli modellerde mevcuttur. Bunlar ses geçirmez veya yalıtımlı kapılar için ideal olup, ilave sızdırmazlık özelliği için kauçuk bir contayla tedarik edilir. Krom ya da Siyah Toz Kaplamalı Pres Döküm Çinkodan mamul olup, bir dizi kavrama aralığı sunar

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Kilitler - Kelebek Kilit

Stokta Üretimde

Kanatlı Topuzlu Çeyrek Dönüşlü Kilit, kapıları, dolapları, muhafazaları ve diğer erişim noktalarını sabitlemek için tasarlanmıştır. Topuzun 90 derece döndürülmesiyle çalıştırılırlar, bu da mandalın devreye girmesine veya devreden çıkmasına neden olur, bu da onları sık sık açma ve kapama gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir. Her kilit bir dış sızdırmazlık contası ve bir montaj somunu ile birlikte gelir.

Montaj deliğine yerleştirilerek ve somun sıkılarak kolay ve hızlı bir şekilde monte edilecek şekilde üretilmiştir. Ürün yelpazesi, elektrik muhafazaları, mobilya dolapları ve ekipman kapakları gibi çeşitli uygulamalarda kullanılan çeşitli malzemeler, yüzeyler ve kavrama aralıkları içerir.

  • Malzeme: Çinko Alaşım, PA, Pres Döküm Çinko Alaşım
  • Renk: Krom, Doğal, Siyah

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Sürgüler - Asma Kilitlenebilir, Kelebek Kilitli

Stokta Üretimde

Asma kilitle kilitlendiğinde ilave güvenlik için Asma Kilit takma özelliğine sahiptir. İlave sızdırmazlık için kauçuk bir contaya da sahiptir. Sağ ve sol elle açılan kapı özelliği ve bir dizi kavrama aralığı da mevcuttur

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Çeyrek Tur Sürgüler - Yaylı/IP65

Stokta Üretimde

Popüler Çeyrek Tur Mandallar titreşim kontrolü gereken dolap ve alanlarda kullanılır. Yuvada yer alan dahili yay 1,5 mm baskı uygular. Bir O-Halka, yay ve rayba arasında conta görevi görür. Bu IP65 ürünleri çok çeşitli malzeme ve kaplama kombinasyonlarının yanı sıra birçok uygulamaya uygun kavrama aralıkları da sunar. Durdurma pimi nedeniyle, mil çeyrek turdan fazla dönmez

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)