Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Doğrusal Hareket Bileşenleri Doğrusal Şaftlar

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar

Stokta Üretimde

Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar, yüksek ve çok yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Böylece, şaftların aşırı nem, kimyasallar ve yüksek sıcaklık ile korozyona sebep olan maddeler gibi zorlu koşullara dirençli olması, yapısal bütünlüğü bozmadan mükemmel kaynaklanabilmesi sağlanır. Sonuç olarak, bu şaftlar daha uzun ömürlü olup daha az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini ve toplam işletme maliyetlerini düşürür.

Seramik rulmanlar, bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine kullanılmalıdır. Yüksek yük, yüksek hız ve aşındırıcı ortam içeren uygulamalar için uygundur. Röntgen, kağıt işleme, donanım ve gıda işleme ekipmanlarında kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Yüzey işlemi 0.3-0.6µ Ra
  • Akma Gerilimi510 N/mm2
  • Çekme Direnci:720 N/mm2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar

Stokta Üretimde

Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar olağanüstü sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Doğrusal rulmanlar, zorlu koşullarda yapısal bütünlüğü koruyarak korozyona, aşınmaya, neme ve kimyasallara direnç gerektiren uygulamalar için idealdir.

Bu şaftlar uzun ömürlü olup çok az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini toplam işletme giderlerini düşürür. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket sağlar. Gıda işleme ekipmanları, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Malzeme: Korozyona dayanıklı çelik
  • 440C, DIN 1.4112
  • Yüzey işlemi 0.3-0.6µ Ra
  • Akma Gerilimi420 N/mm2
  • Çekme Direnci:785 N/mm2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)