Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlı olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.
Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.
Çelik malzemeden daha hafif ve korozyona daha dirençli olduğundan zorlu koşullarda ve ağırlığın önemli olduğu uygulamalarda iyi performans gösterir. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.
Flanşsız Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için çok etkili olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.
Flanşsız tasarım, flanşlı taşıyıcılara göre daha kompakt bir çözüm sunar ancak uygulamanın hareketli bileşeni sadece taşıyıcının üst kısmına monte edilebilir.
Çelikten daha hafif ve korozyona daha dayanıklı yapısı sayesinde makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.
Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Bu ürün grubu üç türden oluşur.
Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Mini kızak taşıyıcılar, küçük ölçekli uygulamalarda doğrusal hareket oluşturmak için kompakt ve çok yönlü bir çözümdür. Küçük boyutlarıyla dar alanlarda doğru konumlandırma ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Paslanmaz çelikten mamul olduğu için korozyon direnci gerektiren uygulamalar için de idealdir.
Kızağın 45 temaslı gotik kemer tasarımı sayesinde tüm yönlere aynı yük kabiliyeti garanti edilir. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar. Büyük yükleri kaldırabilir, korozyona dayanıklıdır, aşınma ve yıpranmaya dirençlidir.
Taşıyıcılar plastik geçici kızakla temin edilir. Geçici kızak, gerçek kızağın ucuna yerleştirilip bir kızaktan diğerine kaydırarak monte edilir. -40C ile +80C sıcaklığa dayanıklıdır. Tıbbi cihazlar, ilaçlar, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanlar gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Bu manuel ray kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Kelepçe düğmesi çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri rayın üzerine bastırarak parçayı sabitler. Kompakt ve hafif yapıları sayesinde alanın sınırlı olduğu minyatür ray sistemlerinde kullanmak için mükemmeldir.
Bu kelepçeler, tam sıkma kuvveti ayarı sağlayan bir kol veya tutma mekanizmasıyla donatılmıştır. Böylece, küçük raylar zarar görmeden veya şekil değiştirmeden güvenli bir şekilde yerinde durur. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.
Ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya karşı dirençlidir. Tıbbi cihazlar, ilaç endüstrisi, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar, yüksek ve çok yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Böylece, şaftların aşırı nem, kimyasallar ve yüksek sıcaklık ile korozyona sebep olan maddeler gibi zorlu koşullara dirençli olması, yapısal bütünlüğü bozmadan mükemmel kaynaklanabilmesi sağlanır. Sonuç olarak, bu şaftlar daha uzun ömürlü olup daha az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini ve toplam işletme maliyetlerini düşürür.
Seramik rulmanlar, bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine kullanılmalıdır. Ağır yük, yüksek hız ve aşındırıcı ortam içeren uygulamalar için uygundur.
Röntgen, kağıt işleme, donanım ve gıda işleme ekipmanlarında kullanılır.
Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar olağanüstü sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Doğrusal rulmanlar, zorlu koşullarda yapısal bütünlüğü koruyarak korozyona, aşınmaya, neme ve kimyasallara direnç gerektiren uygulamalar için idealdir.
Bu şaftlar uzun ömürlü olup çok az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini toplam işletme giderlerini düşürür. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket sağlar. Gıda işleme ekipmanları, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar uygulamalarında kullanılır.
Vida açma milleri, vidanın döner hareketini somunun ileri yönlü hareketine çevirerek döner hareketi doğrusal harekete dönüştürmek için kullanılan vida türleridir. "Vida açma", vida bir dönüşü tamamlarken somunun aldığı mesafeyi ifade eder.
Daha az hassaslık ve doğruluk gerektiren standart uygulamalarda veya bilyeli vidanın çevresel nedenlerle uygun olmadığı durumlarda kullanılır. Bu ürünler sağlam ve dayanıklıdır ve bilyeli vidalardan daha uygun maliyetlidir.
Ayrıca, robot, otomotiv ve CNC işleme endüstrilerinde de kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli vida açma milleri mevcuttur. Bunları karıştırmanız adına lütfen not edin:Dişli çubukların aksine vida açma milleri, daha kalın ve daha sağlam kanalları sayesinde tekrarlı doğrusal hareket içeren ağır yük uygulamalarında idealdir.
Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.
Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin