Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Endüstriyel Doğrusal Hareket Bileşenleri Doğrusal Şaftlar

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Alüminyum Şaftlar

Stokta Üretimde

Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.

Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bunlar, bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir. -130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.

  • Malzeme: Alüminyum EN AW 6061/6060
  • Sert eloksallı yüzey
  • 450-550 HV sertlik

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar

Stokta Üretimde

Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar, yüksek ve çok yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Böylece, şaftların aşırı nem, kimyasallar ve yüksek sıcaklık ile korozyona sebep olan maddeler gibi zorlu koşullara dirençli olması, yapısal bütünlüğü bozmadan mükemmel kaynaklanabilmesi sağlanır. Sonuç olarak, bu şaftlar daha uzun ömürlü olup daha az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini ve toplam işletme maliyetlerini düşürür.

Seramik rulmanlar, bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine kullanılmalıdır. Yüksek yük, yüksek hız ve aşındırıcı ortam içeren uygulamalar için uygundur. Röntgen, kağıt işleme, donanım ve gıda işleme ekipmanlarında kullanılır.

  • Malzeme: Paslanmaz Çelik
  • AISI 303, 1.4305
  • Yüzey işlemi 0.3-0.6µ Ra
  • Akma Gerilimi510 N/mm2
  • Çekme Direnci:720 N/mm2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar

Stokta Üretimde

Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar olağanüstü sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Doğrusal rulmanlar, zorlu koşullarda yapısal bütünlüğü koruyarak korozyona, aşınmaya, neme ve kimyasallara direnç gerektiren uygulamalar için idealdir.

Bu şaftlar uzun ömürlü olup çok az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini toplam işletme giderlerini düşürür. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket sağlar. Gıda işleme ekipmanları, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.

  • Malzeme: Korozyona dayanıklı çelik
  • 440C, DIN 1.4112
  • Yüzey işlemi 0.3-0.6µ Ra
  • Akma Gerilimi420 N/mm2
  • Çekme Direnci:785 N/mm2

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar

Stokta Üretimde

These Hardened Steel Shafts are robust and reliable components used in various mechanical applications. They are used with all types of linear bushings. They combine exceptional size precision, straightness, and concentricity to reduce wear in high-speed applications.

The shafts are made from high-quality steel that undergoes a specialised hardening process, resulting in increased strength, longevity, and resistance to wear and corrosion. When combined with a linear ball bushing, it ensures smooth and precise rotational motion.

Their material makes them suitable for applications that require heavy-duty performance, such as industrial machinery, automotive systems, and medical devices.

  • Combine exceptional size precision, straightness, and concentricity to reduce wear in high-speed applications.
  • Suitable for applications such as industrial machinery, automotive systems, and medical devices.
  • Shafts made from high-quality steel that undergoes a specialised hardening process.
Material: SteelColour: Material Flammability Standard:

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar

Stokta Üretimde

Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.

Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar. Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.

  • Malzeme: Karbon Çelik
  • Yüzey Sertliği 60-65 HRC
  • Yüzey işlemi 0.3-0.6µ Ra
  • Tolerans H6

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)

Şaft Ucu Destekleri

Stokta Üretimde

Şaft Ucu Destekleri, doğrusal şaftlarda istikrar, hizalama ve destek sağlar. Bu bileşenler standart şaft çaplarını sıkıca yerinde tutarken doğrusal burcun pürüzsüz ve doğru hareket etmesine olan sağlamak için tasarlanmıştır.

Şaftı sıkıca yerinde tutarak yanlış hizalama veya aşırı aşınmaya sebep olabilecek doğrusal ya da radyal hareketi sınırlar. Makine aletleri, tıbbi cihazlar ve endüstriyel otomasyon ekipmanları uygulamalarında kullanılır.

  • Malzeme: Alüminyum (P40,6060)

{0} değişkenler (Filtre uygulandı) {0} değişkenler (Filtre uygulanmadı)