Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,8271 TL - 367,0764 TL | 360 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 4,4685 TL - 10,9478 TL | 180000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 57,092 TL - 139,8754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 16500 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 21600 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,868 TL - 11,9267 TL | 40000 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,7196 TL - 14,0133 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 90000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 5,5514 TL - 13,6011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | 190000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 10,2302 TL - 25,0641 TL | 3250 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,5119 TL - 30,6541 TL | 10500 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 5,194 TL - 12,7253 TL | 4990 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 3,9848 TL - 9,7629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 23800 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 304000 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin