Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 8.7 mm 13.0 mm PVC Red

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı, yüksek görünürlük sağlar ve güvenlik risklerini azaltır. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek 60 Shore PVC malzeme, daha geniş çaplara genişleyerek yırtılmadan sıkıca oturur. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCZF-0087-013

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 9,7629 TL
2500 - 4999 5,5788 TL
5000 + 3,9848 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.881,45 TL

500 x 9,7629 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 8.7 mm
h 13.0 mm
Thread Sizes (All) Non Threaded
Diş Standardı Dişsiz
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin