Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8108 TL - 21,5867 TL | 2400 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,8938 TL - 24,2398 TL | 15000 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 17,9792 TL - 44,0492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,9861 TL - 29,3662 TL | 206800 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,5656 TL - 28,3357 TL | 169100 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 6,8552 TL - 16,7955 TL | 840000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 12,4066 TL - 30,3966 TL | 63000 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 19,241 TL - 47,1403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 21,4489 TL - 52,5498 TL | 244200 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 10,8295 TL - 26,5325 TL | 80000 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 11,6707 TL - 28,5933 TL | 264000 Stokta |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,6461 TL - 13,8329 TL | 27000 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrik
|
||
| 23,6569 TL - 57,9595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 22,1849 TL - 54,3531 TL | 109200 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 37,0099 TL - 90,6743 TL | 518300 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 25,234 TL - 61,8234 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 123750 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
||
| 26,706 TL - 65,4298 TL | 36000 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik
|
||
| 16,2969 TL - 39,9274 TL | 166800 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Siyah
|
1.496 in
38.0 mm