Menü Arama

Yuvarlak Uç Kapağı 1.035 in 1.496 in PVC Siyah

Yuvarlak Vinil Uç Kapağı siyah renkte olup birçok farklı uygulama için uygundur. Yuvarlak tüp, çubuk ve boru uçlarına güvenli bir şekilde uyacak şekilde tasarlanmıştır. Darbeye, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklıdır. Esnek ve sağlam 80 Shore PVC malzeme, 60 Shore kırmızı modelden biraz daha serttir. 70°C sıcaklığa dayanır.
Ürün kodu:

FCWA-0263-038

10200 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 21,5867 TL
500 - 999 12,3352 TL
1000 + 8,8108 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.158,67 TL

100 x 21,5867 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 26.3 mm
h 38.0 mm
Thread Sizes (All) 3/4 in; M27
Diş Standardı BSP
Diş Standardı Metrik
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin