Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Siyah, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8586 TL - 9,4538 TL | 90000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 10,7245 TL - 26,275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 1800 Stokta |
0.969 in
24.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 27,5471 TL - 67,4905 TL | 32400 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 57,092 TL - 139,8754 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 149,8271 TL - 367,0764 TL | 360 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 5,0468 TL - 12,3647 TL | 6400 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 4,1636 TL - 10,2008 TL | 63000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 3,9848 TL - 9,7629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 5,194 TL - 12,7253 TL | 2500 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 7,2338 TL - 17,7227 TL | 19000 Stokta |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,0573 TL - 12,3904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 5,9194 TL - 14,5026 TL | 90000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 18,1895 TL - 44,5642 TL | 304500 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| FCZF-0152-013 | 5,7512 TL - 14,0906 TL | 14500 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
|
| 8,2956 TL - 20,3243 TL | 200 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 14,1941 TL - 34,7756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
||
| 104,4058 TL - 255,7943 TL | 74800 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm