Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Seri Kodu: SR1941
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,292 TL - 2,292 TL | 5064 Stokta |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,567 TL - 1,9345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,3762 TL - 2,3762 TL | 8000 Stokta |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,5865 TL - 2,5865 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,6285 TL - 2,6285 TL | 208362 Stokta |
0.219 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3378 TL - 1,6515 TL | 3000 Stokta |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,7722 TL - 5,7722 TL | 491 Stokta |
0.194 in
4.9 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.194 in
4.9 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,2229 TL - 2,7442 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.500 in
12.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 3,0279 TL - 3,0279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.250 in
6.4 mm
|
0.740 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 5,4989 TL - 5,4989 TL | 555 Stokta |
0.320 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 11,6176 TL - 11,6176 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,9526 TL - 1,1762 TL | 32449 Stokta |
0.320 in
8.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 9,5364 TL - 9,5364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.265 in
6.7 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,1251 TL - 3,1251 TL | 47 Stokta |
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 4,2161 TL - 4,2161 TL | 29940 Stokta |
0.320 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,4311 TL - 3,0015 TL | 119696 Stokta |
0.330 in
8.4 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,3914 TL - 7,3914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.813 in
20.7 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin