Menü Arama

Ara Parçası 0.171 in 0.375 in 14.3 mm Nylon 6/6

Poliamitten (PA6) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Ürün kodu:

13SP180

8000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 2,3762 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.188,10 TL

500 x 2,3762 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 14.3 mm
İç Çap 4.3 mm
Dış Çap 9.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) #8 (M4)
Malzeme Nylon 6/6
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin