Menü Arama

Ara Parçası 0.500 in 0.618 in 12.2 mm Nylon 6/6

Poliamitten (PA6) imal edilmiş Yuvarlak, Siyah, Dişsiz Ara Parçası kurulumlarınızdaki bileşenleri ayırmak için kullanılır. Bu ara parçaları, bileşenleriniz arasında termal ve elektrik izolasyonu gereken uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Ürün kodu:

13RS062572

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,7442 TL
5000 - 19999 2,4698 TL
20000 + 2,2229 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.744,20 TL

1000 x 2,7442 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ara Parça Uzunluğu 12.2 mm
İç Çap 12.7 mm
Dış Çap 15.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) 3/8 (M10)
Malzeme Nylon 6/6
Renk Doğal renk
Pul Şekli Round
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin