Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,4685 TL - 4,4685 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
12,1964 TL - 12,1964 TL 185130 Stokta
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 17727 Stokta
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
5,1834 TL - 5,1834 TL 16000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
4,5947 TL - 4,5947 TL 29908 Stokta
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
5,2676 TL - 5,2676 TL 398 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
4,09 TL - 4,09 TL 72864 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
6,7501 TL - 6,7501 TL 82048 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
5,1624 TL - 5,1624 TL 2340 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
4,4055 TL - 4,4055 TL 173368 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 293454 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
4,1636 TL - 4,1636 TL 30975 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
3,8167 TL - 3,8167 TL 118000 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,3248 TL - 1,3248 TL 21825 Stokta
3.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
2,2975 TL - 2,2975 TL 4680 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL 598 Stokta
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 62250 Stokta
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 9880 Stokta
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
23,0727 TL - 23,0727 TL 33615 Stokta
16.0 mm
30.0 mm
7.0 mm
18,2051 TL - 25,4871 TL 234000 Stokta
10.2 mm
20.0 mm
18.0 mm
  • / 44
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

005428000002

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

005576000002

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
185130 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

005718000002

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
17727 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    12.8 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

005459600002

Fiyat Aralığı
5,1834 TL - 5,1834 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

005400000002

Fiyat Aralığı
4,5947 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
29908 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.6 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

005432800002

Fiyat Aralığı
5,2676 TL - 5,2676 TL

Stok Seviyeleri
398 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

005454500002

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
72864 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

005466800002

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
82048 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm PA

005459000002

Fiyat Aralığı
5,1624 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
2340 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

005457200002

Fiyat Aralığı
4,4055 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
173368 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

005465000002

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
293454 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

005425600002

Fiyat Aralığı
4,1636 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
30975 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

005422000002

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
118000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.5 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

RRSN-3460-05-GF

Fiyat Aralığı
1,3248 TL - 1,3248 TL

Stok Seviyeleri
21825 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.5 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

005315500002

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
4680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

005372800002

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
598 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

RRSN-3260-08-GF

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
62250 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PA

RRSN-2750-02-GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
9880 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 16.0 mm 30.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

1115880000VR

Fiyat Aralığı
23,0727 TL - 23,0727 TL

Stok Seviyeleri
33615 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 10.2 mm 20.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

1115280000VR

Fiyat Aralığı
25,4871 TL - 18,2051 TL

Stok Seviyeleri
234000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk