Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz PA Ara Parçaları

Stokta

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Seri Kodu: SR1941

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
877 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
53,0966 TL - 53,0966 TL 1042 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
68,8678 TL - 68,8678 TL 1800 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
13,1427 TL - 13,1427 TL 1380 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
17,0329 TL - 17,0329 TL 45011 Stokta
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
2,7863 TL - 2,7863 TL 64368 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
40,059 TL - 40,059 TL 158680 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
10.0 mm
58,8794 TL - 58,8794 TL 672 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
110,0834 TL - 110,0834 TL 139375 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 249200 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,1449 TL - 2,1449 TL 68000 Stokta
5.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
46,535 TL - 102,0265 TL 31654 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
103,8801 TL - 103,8801 TL 72 Stokta
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
6,0562 TL - 6,0562 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
5,0573 TL - 5,0573 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
8,4744 TL - 8,4744 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
7,1811 TL - 7,1811 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
2,2975 TL - 2,2975 TL 7140 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
2,1709 TL - 2,1709 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
2,3949 TL - 2,3949 TL 42798 Stokta
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
  • / 44
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm PA

005675059902

Fiyat Aralığı
53,0966 TL - 53,0966 TL

Stok Seviyeleri
1042 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm PA

005687059902

Fiyat Aralığı
68,8678 TL - 68,8678 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

005641059902

Fiyat Aralığı
13,1427 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
1380 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

005645259902

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
45011 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    36.5 mm
  • İç Çap
    10.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

RRSN-52100-15GF

Fiyat Aralığı
2,7863 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
64368 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 10.0 mm PA

005663059902

Fiyat Aralığı
40,059 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
158680 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm PA

005678059902

Fiyat Aralığı
58,8794 TL - 58,8794 TL

Stok Seviyeleri
672 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm Nylon 6/6

005690000002

Fiyat Aralığı
110,0834 TL - 110,0834 TL

Stok Seviyeleri
139375 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    Nylon 6/6
  • Renk
    Doğal renk
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

RRSN-52100-10GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
249200 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 5.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

RRSN-52100-03GF

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -30 - 85 °C
  • Malzeme
    PA
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

005690559902

Fiyat Aralığı
102,0265 TL - 46,535 TL

Stok Seviyeleri
31654 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 10.6 mm 22.0 mm 50.0 mm PA

005690059902

Fiyat Aralığı
103,8801 TL - 103,8801 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • İç Çap
    10.6 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

R901-6

Fiyat Aralığı
6,0562 TL - 6,0562 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm Nylon 6

R901-3

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

R901-1

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.6 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

R901-8

Fiyat Aralığı
8,4744 TL - 8,4744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

R901-7

Fiyat Aralığı
7,1811 TL - 7,1811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.1 mm
  • İç Çap
    0.7 mm
  • Dış Çap
    2.2 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 65 °C
  • Malzeme
    Nylon 6
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm PA

005318259902

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
7140 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm PA

005315559902

Fiyat Aralığı
2,1709 TL - 2,1709 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah
Ara Parçası 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

005320059902

Fiyat Aralığı
2,3949 TL - 2,3949 TL

Stok Seviyeleri
42798 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.5 mm
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Malzeme
    PA
  • Renk
    Siyah