Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Çok İşlevli Yuvarlak Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Yuvarlak borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.
Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.
Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILT
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H1 | Renk | h | Azami Et Kalınlığı | D | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,8365 TL - 37,0791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
3.74 in
 
95.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 2,6849 TL - 4,1765 TL | 37800 Stokta | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.654 in
 
42.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,365 TL - 2,1236 TL | 8500 Stokta | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,6904 TL - 1,0739 TL | 133000 Stokta | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 1,0585 TL - 1,6466 TL | 126408 Stokta | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 30,9412 TL - 34,3791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Beyaz
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 30,9736 TL - 34,4151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Gri
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
4 in
 
101.6 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 30,9736 TL - 34,4151 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Beyaz
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
4 in
 
101.6 mm
 | 
0.142 in
 
3.6 mm
 | ||
| 45,1269 TL - 50,141 TL | 120 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
6.299 in
 
160.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 30,9736 TL - 48,1812 TL | 4968 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
4 in
 
101.6 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 31,549 TL - 49,0762 TL | 4158 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 33,1186 TL - 36,7984 TL | 1323 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
5 in
 
127.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 39,3883 TL - 43,7647 TL | 116 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 78,9746 TL - 87,7495 TL | 60 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | 
7 in
 
177.8 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 16,7348 TL - 26,032 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 30,9412 TL - 48,1307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.122 in
 
28.5 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 31,0739 TL - 48,3373 TL | 1425 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | 
4.252 in
 
108.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 34,6882 TL - 38,5425 TL | 40 Stokta | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
Siyah
 | 
1.299 in
 
33.0 mm
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
5.118 in
 
130.0 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin