20773816
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 80 - 399 | 34,3791 TL |
| 400 + | 30,9412 TL |
| D | 3.937 in |
|---|---|
| D | 100.0 mm |
| h | 1.122 in |
| h | 28.5 mm |
| H1 | 0.236 in |
| H1 | 6.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
| Azami Et Kalınlığı | 0.177 in |
| Azami Et Kalınlığı | 4.5 mm |
| Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
| Renk | Beyaz |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin