Menü Arama

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Stokta

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
74 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk H Malzeme d h Tip Satın Al
33,7505 TL - 82,6887 TL 330 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
2,229 TL - 5,461 TL 597960 Stokta
Siyah
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
2,7863 TL - 6,8263 TL 309100 Stokta
Beyaz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
1,8925 TL - 4,6368 TL 4976 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
4,6683 TL - 11,4373 TL 179200 Stokta
Siyah
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
3,6274 TL - 8,8871 TL 190000 Stokta
Siyah
LDPE
25.0 mm
5,8022 TL - 13,0362 TL 67200 Stokta
Siyah
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
5,0993 TL - 12,4934 TL 6132 Stokta
Beyaz
LDPE
30.0 mm
5,0993 TL - 12,4934 TL 378 Stokta
Siyah
LDPE
30.0 mm
3,0701 TL - 7,5219 TL 51750 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
3,6063 TL - 8,8356 TL 6000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
4,3949 TL - 10,7675 TL 72000 Stokta
Beyaz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
8,9685 TL - 21,9729 TL 24 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
15,6661 TL - 38,382 TL 5500 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
18,1895 TL - 44,5642 TL 2608 Stokta
Siyah
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
3,722 TL - 9,1188 TL 34000 Stokta
Siyah
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
4,3213 TL - 10,5872 TL 3969 Stokta
Beyaz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
3,8903 TL - 9,5312 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
6,8926 TL - 15,5558 TL 6000 Stokta
Siyah
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2,3551 TL - 5,7701 TL 105000 Stokta
Beyaz
LDPE
18.0 mm
  • / 4
Yuvarlak Yüksük 76.2 mm LDPE - PIR Siyah

199082

Fiyat Aralığı
82,6887 TL - 33,7505 TL

Stok Seviyeleri
330 Stokta
Özellikler
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Siyah

460844

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
597960 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 16.0 mm LDPE Beyaz

460854

Fiyat Aralığı
6,8263 TL - 2,7863 TL

Stok Seviyeleri
309100 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Yuvarlak Yüksük 15.8 mm LDPE - PIR Beyaz

52048

Fiyat Aralığı
4,6368 TL - 1,8925 TL

Stok Seviyeleri
4976 Stokta
Özellikler
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 31.0 mm 12.0 mm PVC Siyah

465367

Fiyat Aralığı
11,4373 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
179200 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 25.0 mm LDPE Siyah

465372

Fiyat Aralığı
8,8871 TL - 3,6274 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 36.0 mm 16.0 mm PVC Siyah

465366

Fiyat Aralığı
13,0362 TL - 5,8022 TL

Stok Seviyeleri
67200 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Beyaz

465371

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
6132 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 30.0 mm LDPE Siyah

465375

Fiyat Aralığı
12,4934 TL - 5,0993 TL

Stok Seviyeleri
378 Stokta
Özellikler
  • d
    30.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE - PIR Siyah

10265

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
51750 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 22.2 mm LDPE - PIR Beyaz

10256

Fiyat Aralığı
8,8356 TL - 3,6063 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 25.4 mm LDPE - PIR Beyaz

10263

Fiyat Aralığı
10,7675 TL - 4,3949 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 31.7 mm LDPE - PIR Siyah

11143

Fiyat Aralığı
21,9729 TL - 8,9685 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 44.4 mm LDPE - PIR Siyah

199039

Fiyat Aralığı
38,382 TL - 15,6661 TL

Stok Seviyeleri
5500 Stokta
Özellikler
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 50.8 mm LDPE Siyah

199205

Fiyat Aralığı
44,5642 TL - 18,1895 TL

Stok Seviyeleri
2608 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
  • Tip
    1
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Siyah

460848

Fiyat Aralığı
9,1188 TL - 3,722 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 24.0 mm LDPE Beyaz

460858

Fiyat Aralığı
10,5872 TL - 4,3213 TL

Stok Seviyeleri
3969 Stokta
Özellikler
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 28.0 mm 10.0 mm PVC Siyah

465365

Fiyat Aralığı
9,5312 TL - 3,8903 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Ağır Hizmet Tipi Yuvarlak Yüksük 38.0 mm 18.0 mm PVC Siyah

465369

Fiyat Aralığı
15,5558 TL - 6,8926 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Renk
    Siyah
Yuvarlak Yüksük 18.0 mm LDPE Beyaz

465374

Fiyat Aralığı
5,7701 TL - 2,3551 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • d
    18.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926909790