Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, PVC, LDPE - PIR Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | H | Malzeme | d | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1111 TL - 10,0721 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 10,041 TL - 24,6005 TL | 5400 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 4,6261 TL - 4,6261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 14,9301 TL - 36,5788 TL | 8550 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 11,293 TL - 25,3057 TL | 7200 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 4,6156 TL - 11,3084 TL | 13 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 9,0317 TL - 22,1276 TL | 126000 Stokta |
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 2,229 TL - 5,461 TL | 649764 Stokta |
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 4,6683 TL - 11,4373 TL | 179200 Stokta |
Siyah
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 3,6274 TL - 8,8871 TL | 190000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 76500 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 15,6661 TL - 38,382 TL | 5500 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 60000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,3656 TL - 5,796 TL | 180000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 3,0701 TL - 7,5219 TL | 51750 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 2,0161 TL - 4,2004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 5,0993 TL - 12,4934 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 3,6063 TL - 8,8356 TL | 1000 Stokta |
Siyah
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 5,0993 TL - 12,4934 TL | 108000 Stokta |
Beyaz
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 2,7863 TL - 6,8263 TL | 289750 Stokta |
Beyaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin