High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.076,8626 TL - 1.809,1293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic
|
|
||
| 886,2405 TL - 1.488,8841 TL | 32 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic
|
|
||
| 724,6375 TL - 1.217,391 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 844,8146 TL - 1.419,2885 TL | 12 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Phenolic
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1.226,2691 TL - 2.060,1321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Döner Plakalı Tekerlek
|
Plastik
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 1.089,1643 TL - 1.829,7959 TL | 12 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plaka
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.615,1888 TL - 2.713,5173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Rubber
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 1.424,7769 TL - 2.393,6253 TL | 32 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Rubber
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 874,3595 TL - 1.468,9239 TL | 20 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.415,7347 TL - 2.378,4344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.130,0644 TL - 1.898,5082 TL | 32 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic Polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 1.315,4294 TL - 2.209,9214 TL | 24 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 883,8222 TL - 1.484,8214 TL | 36 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 713,5976 TL - 1.198,844 TL | 16 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Sabit Plakalı Tekerlek
|
Thermoplastic
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 1.270,4287 TL - 2.134,3203 TL | 21 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.015,5649 TL - 1.706,149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.733,8939 TL - 2.912,9417 TL | 684 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1.898,3358 TL - 3.189,2042 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.192,4135 TL - 2.003,2548 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 1.028,182 TL - 1.727,3457 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Phenolic
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin