Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 7 | 2.393,6253 TL |
8 - 15 | 1.709,7324 TL |
16 + | 1.424,7769 TL |
Tekerlek Çapı | 80.0 mm |
---|---|
Tekerlek Çapı | 3.15 in |
Tekerlek Genişliği | 35.0 mm |
Tekerlek Genişliği | 1.378 in |
Toplam Yükseklik | 108.0 mm |
Toplam Yükseklik | 4.252 in |
Yük Kapasitesi | 100.0 N |
Yük Kapasitesi | 100.0 N |
Isı Aralığı | 260 °C |
Isı Aralığı | 500 °F |
Tekerlek Malzemesi | Rubber |
Kaster Hazne Malzemesi | Stainless Steel |
Kaster Tipi | Sabit Plakalı Tekerlek |
Montaj Tipi | Vida ya da Kendinden Yapışkanlı Şerit |
GTIP Numarası | 7326200090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin