High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,7457 TL - 174,7457 TL | 5790 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Doğal renk
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9404 TL - 1,1487 TL | 11020485 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 76,3329 TL - 76,3329 TL | 1880 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 110,8195 TL - 110,8195 TL | 1100 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 178,7411 TL - 178,7411 TL | 210 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 3 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Siyah
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 78,0152 TL - 78,0152 TL | 111 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 47991 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 219618 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 48,155 TL - 48,155 TL | 44792 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Siyah
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 45,8417 TL - 45,8417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 38,7973 TL - 38,7973 TL | 72219 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Doğal renk
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 55,4097 TL - 55,4097 TL | 11300 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,7843 TL - 3,4657 TL | 734448 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 3,0764 TL - 3,8162 TL | 413028 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 285626 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 6,3669 TL - 7,8953 TL | 1219000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 227,0012 TL - 227,0012 TL | 59378 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 317492 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin