Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
8,5962 TL - 8,5962 TL 391368 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
603,8295 TL - 603,8295 TL 528 Stokta
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
107,7704 TL - 107,7704 TL 1470 Stokta
44.5 mm
Doğal renk
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
157,2921 TL - 157,2921 TL 450 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
461502 14,2993 TL - 14,2993 TL 411036 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
5,5725 TL - 5,5725 TL 1475588 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
5,0257 TL - 5,0257 TL 163380 Stokta
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,0417 TL - 1,2753 TL 402610 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
16,1919 TL - 16,1919 TL 41492 Stokta
12.7 mm
Purple
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
3,8064 TL - 3,8064 TL 588105 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
2,502 TL - 2,502 TL 279946 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,2432 TL - 17,2432 TL 165718 Stokta
14.3 mm
Doğal renk
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
4,09 TL - 4,09 TL 873894 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
89,3706 TL - 89,3706 TL 5934 Stokta
38.1 mm
Doğal renk
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
71,2861 TL - 71,2861 TL 1940 Stokta
31.8 mm
Doğal renk
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
11,0399 TL - 11,0399 TL 45239 Stokta
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
193,3557 TL - 193,3557 TL 5691 Stokta
38.0 mm
Doğal renk
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
86,4876 TL - 86,4876 TL 19047 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
22,1849 TL - 22,1849 TL 234485 Stokta
19.1 mm
Siyah
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
39,4281 TL - 39,4281 TL 170352 Stokta
23.8 mm
Siyah
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461498

Fiyat Aralığı
8,5962 TL - 8,5962 TL

Stok Seviyeleri
391368 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Doğal renk

461524

Fiyat Aralığı
603,8295 TL - 603,8295 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461516

Fiyat Aralığı
107,7704 TL - 107,7704 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461520

Fiyat Aralığı
157,2921 TL - 157,2921 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Doğal renk

461502

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
411036 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Mavi

499043

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
1475588 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461537

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
163380 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461529

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
402610 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Purple

499728

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
41492 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
588105 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461533

Fiyat Aralığı
2,502 TL - 2,502 TL

Stok Seviyeleri
279946 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Doğal renk

461506

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
165718 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219731

Fiyat Aralığı
4,09 TL - 4,09 TL

Stok Seviyeleri
873894 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461514

Fiyat Aralığı
89,3706 TL - 89,3706 TL

Stok Seviyeleri
5934 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461510

Fiyat Aralığı
71,2861 TL - 71,2861 TL

Stok Seviyeleri
1940 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Siyah

461541

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
45239 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110062

Fiyat Aralığı
193,3557 TL - 193,3557 TL

Stok Seviyeleri
5691 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219735

Fiyat Aralığı
86,4876 TL - 86,4876 TL

Stok Seviyeleri
19047 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461551

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
234485 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
170352 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF