Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
155,8201 TL - 155,8201 TL 150 Stokta
31.0 mm
Doğal renk
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
41,8464 TL - 41,8464 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.8 mm
Doğal renk
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
14,6147 TL - 14,6147 TL 181400 Stokta
10.3 mm
Doğal renk
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
277,3602 TL - 277,3602 TL 950 Stokta
50.0 mm
Doğal renk
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
4,78 TL - 4,78 TL 694963 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
58,6691 TL - 58,6691 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Doğal renk
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,833 TL - 7,833 TL 737664 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
4,1667 TL - 5,1694 TL 2929990 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
99,9898 TL - 99,9898 TL 23964 Stokta
41.3 mm
Doğal renk
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
28,7036 TL - 28,7036 TL 504068 Stokta
15.9 mm
Doğal renk
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
14,1941 TL - 14,1941 TL 459747 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
76,7535 TL - 76,7535 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.3 mm
Doğal renk
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
193,3557 TL - 193,3557 TL 5691 Stokta
38.0 mm
Doğal renk
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
3,8064 TL - 3,8064 TL 907347 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
174,7457 TL - 174,7457 TL 5790 Stokta
36.0 mm
Doğal renk
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
38,7973 TL - 38,7973 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.3 mm
Doğal renk
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
141,5209 TL - 141,5209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Doğal renk
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
296,4415 TL - 338,4982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.6 mm
Doğal renk
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,9404 TL - 1,1487 TL 10515700 Stokta
1.6 mm
Siyah
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,3824 TL - 1,6744 TL 2843925 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110060

Fiyat Aralığı
155,8201 TL - 155,8201 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41332

Fiyat Aralığı
41,8464 TL - 41,8464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41328

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
181400 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110064

Fiyat Aralığı
277,3602 TL - 277,3602 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41323

Fiyat Aralığı
4,78 TL - 4,78 TL

Stok Seviyeleri
694963 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41336

Fiyat Aralığı
58,6691 TL - 58,6691 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Doğal renk

461499

Fiyat Aralığı
7,833 TL - 7,833 TL

Stok Seviyeleri
737664 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461495

Fiyat Aralığı
5,1694 TL - 4,1667 TL

Stok Seviyeleri
2929990 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461515

Fiyat Aralığı
99,9898 TL - 99,9898 TL

Stok Seviyeleri
23964 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Doğal renk

461507

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
504068 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461503

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
459747 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461511

Fiyat Aralığı
76,7535 TL - 76,7535 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110062

Fiyat Aralığı
193,3557 TL - 193,3557 TL

Stok Seviyeleri
5691 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Doğal renk

41321

Fiyat Aralığı
3,8064 TL - 3,8064 TL

Stok Seviyeleri
907347 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110061

Fiyat Aralığı
174,7457 TL - 174,7457 TL

Stok Seviyeleri
5790 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41314

Fiyat Aralığı
38,7973 TL - 38,7973 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461519

Fiyat Aralığı
141,5209 TL - 141,5209 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461523

Fiyat Aralığı
338,4982 TL - 296,4415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461528

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 0,9404 TL

Stok Seviyeleri
10515700 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461532

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
2843925 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik