High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,825 TL - 14,825 TL | 466968 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 1313400 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 165,388 TL - 165,388 TL | 83306 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 3 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Siyah
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 22,1849 TL - 22,1849 TL | 193705 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
Siyah
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2266 TL - 1,4992 TL | 1029933 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 78,0152 TL - 78,0152 TL | 111 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,164 TL - 3,164 TL | 1826118 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Siyah
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 39,4281 TL - 39,4281 TL | 115752 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 47991 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | 15962 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 3225 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Siyah
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 83120 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 221920 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Light Green
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 9,9569 TL - 9,9569 TL | 89453 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 295224 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 140,5746 TL - 140,5746 TL | 27300 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 326,8859 TL - 326,8859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin