Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,3602 TL - 277,3602 TL | 950 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,78 TL - 4,78 TL | 694963 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 84946 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 4,09 TL - 4,09 TL | 873894 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 285683 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 35,3276 TL - 35,3276 TL | 18960 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
Light Blue
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 9,2524 TL - 9,2524 TL | 1722380 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,5492 TL - 7,5492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,5165 TL - 8,5165 TL | 308265 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Yeşil
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 22000 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
Mavi
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
| 99,9898 TL - 99,9898 TL | 23964 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 141,5209 TL - 141,5209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.126 in
54.0 mm
|
Doğal renk
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 296,4415 TL - 338,4982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.252 in
82.6 mm
|
Doğal renk
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 6,3669 TL - 7,8953 TL | 1219000 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Doğal renk
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 85,7957 TL - 85,7957 TL | 6741 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Doğal renk
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 118,2845 TL - 118,2845 TL | 6090 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Doğal renk
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 55,4097 TL - 55,4097 TL | 11300 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3