High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | 1232 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 76,3329 TL - 76,3329 TL | 1880 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 110,8195 TL - 110,8195 TL | 1100 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 178,7411 TL - 178,7411 TL | 180 Stokta |
2.126 in
54.0 mm
|
Siyah
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 636,0029 TL - 636,0029 TL | 3 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Siyah
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 78,0152 TL - 78,0152 TL | 111 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,2278 TL - 3,2278 TL | 47991 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 1,10 TL - 1,10 TL | 111090 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,4116 TL - 1,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 107,7704 TL - 107,7704 TL | 110 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Doğal renk
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 603,8295 TL - 603,8295 TL | 528 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 277,7095 TL - 277,7095 TL | 2960 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 62,0336 TL - 62,0336 TL | 56049 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 157,2921 TL - 157,2921 TL | 450 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 140,5746 TL - 140,5746 TL | 26250 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 295224 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,9404 TL - 1,1487 TL | 11020485 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,3824 TL - 1,6744 TL | 1927075 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,8271 TL - 3,8271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 7,6123 TL - 7,6123 TL | 94680 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Siyah
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin