Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 142740 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 9,9569 TL - 9,9569 TL | 89453 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 9,2524 TL - 9,2524 TL | 1223618 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
Sarı
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,5165 TL - 8,5165 TL | 308265 Stokta |
0.047 in
1.2 mm
|
Yeşil
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 5,1624 TL - 5,1624 TL | 1562274 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 174,7457 TL - 174,7457 TL | 5790 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Doğal renk
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 38,7973 TL - 38,7973 TL | 72219 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Doğal renk
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 155,8201 TL - 155,8201 TL | 150 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Doğal renk
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,0764 TL - 3,8162 TL | 481866 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 262143 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 282900 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Doğal renk
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 55,4097 TL - 55,4097 TL | 11300 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Doğal renk
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,7843 TL - 3,4657 TL | 734448 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
Doğal renk
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 3,8064 TL - 3,8064 TL | 588105 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,2014 TL - 6,2014 TL | 1763958 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 16,2969 TL - 16,2969 TL | 17724 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Doğal renk
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 45,8417 TL - 45,8417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Doğal renk
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,1667 TL - 5,1694 TL | 3086830 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,833 TL - 7,833 TL | 669592 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2