Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | 61009 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Siyah
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 51,835 TL - 51,835 TL | 32338 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
Siyah
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 83,7981 TL - 83,7981 TL | 20 Stokta |
1.406 in
35.7 mm
|
Siyah
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 123,857 TL - 123,857 TL | 896 Stokta |
1.752 in
44.5 mm
|
Siyah
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 71,8469 TL - 86,1578 TL | 6594 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 3225 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Siyah
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 140,5746 TL - 140,5746 TL | 24150 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 326,8859 TL - 326,8859 TL | 897 Stokta |
2.437 in
61.9 mm
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 512,4613 TL - 512,4613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
Siyah
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 64,7673 TL - 64,7673 TL | 13068 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
Siyah
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 51,94 TL - 51,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 319,526 TL - 319,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 370,2044 TL - 370,2044 TL | 37248 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 279,7824 TL - 279,7824 TL | 756 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Doğal renk
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 2,7021 TL - 2,7021 TL | 48498 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 1.372,6266 TL - 1.372,6266 TL | 20 Stokta |
3.252 in
82.6 mm
|
Doğal renk
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 16,0866 TL - 16,0866 TL | 369688 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Orange
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 16,1919 TL | 28292 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Purple
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2