High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,4281 TL - 39,4281 TL | 170352 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,5702 TL - 7,5702 TL | 47196 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 30555 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 207,9706 TL - 207,9706 TL | 550 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Doğal renk
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 602,2523 TL - 602,2523 TL | 1710 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
Yeşil
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 8,7057 TL - 8,7057 TL | 297882 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
Kırmızı
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 138,0313 TL - 138,0313 TL | 26486 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Yeşil
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 302,1736 TL - 302,1736 TL | 10350 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 153,7173 TL - 153,7173 TL | 103356 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Mavi
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 9,6414 TL - 9,6414 TL | 48 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Siyah
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 27,6522 TL - 27,6522 TL | 23360 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Siyah
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 48,155 TL - 48,155 TL | 40656 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
Siyah
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 118,2845 TL - 118,2845 TL | 6090 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Doğal renk
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 76,3329 TL - 76,3329 TL | 1880 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Siyah
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 110,8195 TL - 110,8195 TL | 1100 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0417 TL - 1,2753 TL | 444990 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 78,0152 TL - 78,0152 TL | 111 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
Siyah
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,4116 TL - 1,7134 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
Siyah
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2266 TL - 1,4992 TL | 1117347 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Siyah
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 157,2921 TL - 157,2921 TL | 450 Stokta |
2.28 in
57.9 mm
|
Doğal renk
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin