Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
14,825 TL - 14,825 TL 466968 Stokta
11.1 mm
Siyah
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,6147 TL - 14,6147 TL 1315400 Stokta
15.9 mm
Siyah
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
165,388 TL - 165,388 TL 83306 Stokta
50.0 mm
Siyah
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Kulakçıksız
6
636,0029 TL - 636,0029 TL 3 Stokta
82.6 mm
Siyah
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
22,1849 TL - 22,1849 TL 193705 Stokta
19.1 mm
Siyah
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,2266 TL - 1,4992 TL 1029933 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
78,0152 TL - 78,0152 TL 111 Stokta
38.0 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,164 TL - 3,164 TL 1826118 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
39,4281 TL - 39,4281 TL 115752 Stokta
23.8 mm
Siyah
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,2278 TL - 3,2278 TL 47991 Stokta
0.8 mm
Doğal renk
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
64,7673 TL - 64,7673 TL 15962 Stokta
36.0 mm
Siyah
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
90,2117 TL - 90,2117 TL 3225 Stokta
37.3 mm
Siyah
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,5725 TL - 5,5725 TL 83120 Stokta
1.6 mm
Mavi
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
28,3882 TL - 28,3882 TL 221920 Stokta
15.5 mm
Light Green
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
9,9569 TL - 9,9569 TL 89453 Stokta
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
7,854 TL - 7,854 TL 295224 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
140,5746 TL - 140,5746 TL 27300 Stokta
47.6 mm
Siyah
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,7021 TL - 2,7021 TL 48498 Stokta
0.6 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
326,8859 TL - 326,8859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
61.9 mm
Siyah
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461546

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
466968 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461550

Fiyat Aralığı
14,6147 TL - 14,6147 TL

Stok Seviyeleri
1315400 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461567

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
83306 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Natural

499717

Fiyat Aralığı
2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461572

Fiyat Aralığı
636,0029 TL - 636,0029 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461551

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
193705 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461530

Fiyat Aralığı
1,4992 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
1029933 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461581

Fiyat Aralığı
78,0152 TL - 78,0152 TL

Stok Seviyeleri
111 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461534

Fiyat Aralığı
3,164 TL - 3,164 TL

Stok Seviyeleri
1826118 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
115752 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Tapa 0.8 mm 2.1 mm Silicone Doğal renk

498738

Fiyat Aralığı
3,2278 TL - 3,2278 TL

Stok Seviyeleri
47991 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461575

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
15962 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461562

Fiyat Aralığı
90,2117 TL - 90,2117 TL

Stok Seviyeleri
3225 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Mavi

499043

Fiyat Aralığı
5,5725 TL - 5,5725 TL

Stok Seviyeleri
83120 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Light Green

499729

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
221920 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

499725

Fiyat Aralığı
9,9569 TL - 9,9569 TL

Stok Seviyeleri
89453 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Sarı

499047

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
295224 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461566

Fiyat Aralığı
140,5746 TL - 140,5746 TL

Stok Seviyeleri
27300 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Tapa 0.6 mm 2.0 mm EPDM Siyah

498741

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
48498 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Siyah

461570

Fiyat Aralığı
326,8859 TL - 326,8859 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM