Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
38,4819 TL - 38,4819 TL 193 Stokta
19.1 mm
Doğal renk
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
189,2179 TL - 189,2179 TL 22800 Stokta
27.0 mm
Sarı
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
7,5702 TL - 7,5702 TL 47196 Stokta
3.2 mm
Siyah
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Kulakçıksız
3
8,7057 TL - 8,7057 TL 330980 Stokta
4.0 mm
Kırmızı
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Kulakçıksız
3
138,0313 TL - 138,0313 TL 26486 Stokta
23.0 mm
Yeşil
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
153,7173 TL - 153,7173 TL 103356 Stokta
30.2 mm
Mavi
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
302,1736 TL - 302,1736 TL 10350 Stokta
42.0 mm
Doğal renk
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
155,8201 TL - 155,8201 TL 150 Stokta
31.0 mm
Doğal renk
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
277,3602 TL - 277,3602 TL 950 Stokta
50.0 mm
Doğal renk
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
14,1941 TL - 14,1941 TL 360791 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
7,833 TL - 7,833 TL 669592 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
4,1667 TL - 5,1694 TL 2952620 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
141,5209 TL - 141,5209 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
54.0 mm
Doğal renk
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
296,4415 TL - 338,4982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
82.6 mm
Doğal renk
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
1,3824 TL - 1,6744 TL 1542800 Stokta
3.2 mm
Siyah
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,8271 TL - 3,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
333,9305 TL - 333,9305 TL 1800 Stokta
54.0 mm
Doğal renk
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
506,4682 TL - 506,4682 TL 6160 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Kulakçıksız
3
78,571 TL - 78,571 TL 8500 Stokta
26.19 mm
Doğal renk
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
58,5848 TL - 58,5848 TL 1700 Stokta
23.01 mm
Doğal renk
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219736

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Yellow

1219740

Fiyat Aralığı
189,2179 TL - 189,2179 TL

Stok Seviyeleri
22800 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Black

36-EG100

Fiyat Aralığı
7,5702 TL - 7,5702 TL

Stok Seviyeleri
47196 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Red

1219733

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
330980 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Green

1219737

Fiyat Aralığı
138,0313 TL - 138,0313 TL

Stok Seviyeleri
26486 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blue

1219741

Fiyat Aralığı
153,7173 TL - 153,7173 TL

Stok Seviyeleri
103356 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219743

Fiyat Aralığı
302,1736 TL - 302,1736 TL

Stok Seviyeleri
10350 Stokta
Özellikler
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110060

Fiyat Aralığı
155,8201 TL - 155,8201 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110064

Fiyat Aralığı
277,3602 TL - 277,3602 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461503

Fiyat Aralığı
14,1941 TL - 14,1941 TL

Stok Seviyeleri
360791 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Doğal renk

461499

Fiyat Aralığı
7,833 TL - 7,833 TL

Stok Seviyeleri
669592 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461495

Fiyat Aralığı
5,1694 TL - 4,1667 TL

Stok Seviyeleri
2952620 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461519

Fiyat Aralığı
141,5209 TL - 141,5209 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461523

Fiyat Aralığı
338,4982 TL - 296,4415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461532

Fiyat Aralığı
1,6744 TL - 1,3824 TL

Stok Seviyeleri
1542800 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Siyah

461536

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Natural

499720

Fiyat Aralığı
333,9305 TL - 333,9305 TL

Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Natural

499713

Fiyat Aralığı
506,4682 TL - 506,4682 TL

Stok Seviyeleri
6160 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566647

Fiyat Aralığı
78,571 TL - 78,571 TL

Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M33
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566630

Fiyat Aralığı
58,5848 TL - 58,5848 TL

Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M27