Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
150,5924 TL - 150,5924 TL 700 Stokta
41.28 mm
Doğal renk
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
95,9153 TL - 106,5726 TL 700 Stokta
30.15 mm
Doğal renk
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
265,6866 TL - 265,6866 TL 300 Stokta
47.63 mm
Doğal renk
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Kulakçıklı
1
  • / 9
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566661

Fiyat Aralığı
150,5924 TL - 150,5924 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M52
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566654

Fiyat Aralığı
106,5726 TL - 95,9153 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M36
Tırnaklı Konik Tapa (ID) Natural Silicone

20566678

Fiyat Aralığı
265,6866 TL - 265,6866 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıklı
  • Thread Sizes (All)
    M56