High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,0621 TL - 10,0621 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,825 TL - 14,825 TL | 466968 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Siyah
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 1444740 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Siyah
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 37,2201 TL - 37,2201 TL | 1232 Stokta |
0.906 in
23.0 mm
|
Siyah
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 62,0336 TL - 62,0336 TL | 61387 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
Siyah
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 90,2117 TL - 90,2117 TL | 3225 Stokta |
1.469 in
37.3 mm
|
Siyah
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 140,5746 TL - 140,5746 TL | 26250 Stokta |
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 326,8859 TL - 326,8859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.437 in
61.9 mm
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 51,94 TL - 51,94 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.22 in
31.0 mm
|
Siyah
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 87,6181 TL - 103,6814 TL | 1029 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Siyah
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 2,3131 TL - 2,3131 TL | 84946 Stokta |
0.024 in
0.6 mm
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 657,2811 TL - 657,2811 TL | 136 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
Doğal renk
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 319,526 TL - 319,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Doğal renk
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 224280 Stokta |
0.61 in
15.5 mm
|
Light Green
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 36816 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
Purple
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 38,2716 TL - 38,2716 TL | 15952 Stokta |
0.72 in
18.3 mm
|
Light Blue
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,9569 TL - 9,9569 TL | 89453 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 7,5492 TL - 7,5492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 39,0076 TL - 39,0076 TL | 22000 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
Mavi
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
2
|
||
| 8,0223 TL - 8,0223 TL | 142740 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Doğal renk
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin