High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | Renk | d2 | Malzeme | H | Parmak Etiket | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 95342 Stokta |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,687 TL - 6,687 TL | 285683 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
Pink
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,812 TL - 7,812 TL | 184872 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
Sarı
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 9,8412 TL - 9,8412 TL | 1125146 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
Kırmızı
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 111,976 TL - 111,976 TL | 30555 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Pink
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 207,9706 TL - 207,9706 TL | 550 Stokta |
1.248 in
31.7 mm
|
Doğal renk
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 602,2523 TL - 602,2523 TL | 1710 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
Yeşil
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kulakçıksız
|
3
|
||
| 14,6147 TL - 14,6147 TL | 188370 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Doğal renk
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 41,8464 TL - 41,8464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.78 in
19.8 mm
|
Doğal renk
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 58,6691 TL - 58,6691 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
Doğal renk
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,78 TL - 4,78 TL | 694963 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 76,7535 TL - 76,7535 TL | 5589 Stokta |
1.311 in
33.3 mm
|
Doğal renk
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 28,7036 TL - 28,7036 TL | 406320 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Doğal renk
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 99,9898 TL - 99,9898 TL | 23964 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
Doğal renk
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,3224 TL - 3,3224 TL | 219618 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 2.065,9319 TL - 2.065,9319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
Doğal renk
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Kulakçıksız
|
6
|
||
| 5,5725 TL - 5,5725 TL | 1475588 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Mavi
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 3,0764 TL - 3,8162 TL | 413028 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
Doğal renk
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 285626 Stokta |
0.343 in
8.7 mm
|
Doğal renk
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 19,6615 TL - 19,6615 TL | 186000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
Doğal renk
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin