Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
39,4281 TL - 39,4281 TL 115752 Stokta
23.8 mm
Siyah
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
68,9731 TL - 68,9731 TL 32736 Stokta
31.8 mm
Siyah
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,1533 TL - 95,1533 TL 8148 Stokta
38.1 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
165,388 TL - 165,388 TL 83306 Stokta
50.0 mm
Siyah
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
512,4613 TL - 512,4613 TL 20 Stokta
76.2 mm
Siyah
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
64,7673 TL - 64,7673 TL 15962 Stokta
36.0 mm
Siyah
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
8,8949 TL - 8,8949 TL 17270 Stokta
6.5 mm
Sarı
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
2
213,7533 TL - 213,7533 TL 2000 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
1,0513 TL - 1,0513 TL 3372 Stokta
0.5 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,2266 TL - 1,4992 TL 1029933 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,164 TL - 3,164 TL 1826118 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
9,2524 TL - 9,2524 TL 1322380 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
8,5165 TL - 8,5165 TL 541224 Stokta
1.2 mm
Yeşil
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
279,7824 TL - 279,7824 TL 756 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
85,7957 TL - 85,7957 TL 6741 Stokta
37.3 mm
Doğal renk
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
118,2845 TL - 118,2845 TL 6090 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
191,0427 TL - 191,0427 TL 150 Stokta
37.3 mm
Kırmızı
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
10,3458 TL - 25,3475 TL 64125 Stokta
7.0 mm
Siyah
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Kulakçıksız
4
35,3276 TL - 35,3276 TL 18960 Stokta
19.0 mm
Light Blue
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
9,6414 TL - 9,6414 TL 48 Stokta
3.2 mm
Siyah
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Kulakçıksız
3
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461555

Fiyat Aralığı
39,4281 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
115752 Stokta
Özellikler
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461559

Fiyat Aralığı
68,9731 TL - 68,9731 TL

Stok Seviyeleri
32736 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461563

Fiyat Aralığı
95,1533 TL - 95,1533 TL

Stok Seviyeleri
8148 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461567

Fiyat Aralığı
165,388 TL - 165,388 TL

Stok Seviyeleri
83306 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461571

Fiyat Aralığı
512,4613 TL - 512,4613 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Siyah

461575

Fiyat Aralığı
64,7673 TL - 64,7673 TL

Stok Seviyeleri
15962 Stokta
Özellikler
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Sarı

499732

Fiyat Aralığı
8,8949 TL - 8,8949 TL

Stok Seviyeleri
17270 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Doğal renk

461521

Fiyat Aralığı
213,7533 TL - 213,7533 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461526

Fiyat Aralığı
1,0513 TL - 1,0513 TL

Stok Seviyeleri
3372 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461530

Fiyat Aralığı
1,4992 TL - 1,2266 TL

Stok Seviyeleri
1029933 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461534

Fiyat Aralığı
3,164 TL - 3,164 TL

Stok Seviyeleri
1826118 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Sarı

499048

Fiyat Aralığı
9,2524 TL - 9,2524 TL

Stok Seviyeleri
1322380 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Yeşil

499044

Fiyat Aralığı
8,5165 TL - 8,5165 TL

Stok Seviyeleri
541224 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

499718

Fiyat Aralığı
279,7824 TL - 279,7824 TL

Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461513

Fiyat Aralığı
85,7957 TL - 85,7957 TL

Stok Seviyeleri
6741 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461517

Fiyat Aralığı
118,2845 TL - 118,2845 TL

Stok Seviyeleri
6090 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Red

1220213

Fiyat Aralığı
191,0427 TL - 191,0427 TL

Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Black

36-38120

Fiyat Aralığı
25,3475 TL - 10,3458 TL

Stok Seviyeleri
64125 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Light Blue

499730

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
18960 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Black

36-EG200

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR