Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
14,825 TL - 14,825 TL 106120 Stokta
11.1 mm
Doğal renk
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
8,9265 TL - 8,9265 TL 335370 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
6,3669 TL - 7,8953 TL 1219000 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
227,0012 TL - 227,0012 TL 59378 Stokta
45.0 mm
Doğal renk
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
461502 14,2993 TL - 14,2993 TL 411036 Stokta
7.9 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
2,7843 TL - 3,4657 TL 734448 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
8,5962 TL - 8,5962 TL 374352 Stokta
4.8 mm
Doğal renk
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
157,2921 TL - 157,2921 TL 450 Stokta
57.9 mm
Doğal renk
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
603,8295 TL - 603,8295 TL 528 Stokta
88.9 mm
Doğal renk
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
1,0417 TL - 1,2753 TL 503800 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
16,0866 TL - 16,0866 TL 317492 Stokta
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
16,1919 TL - 16,1919 TL 41492 Stokta
12.7 mm
Purple
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
7,854 TL - 7,854 TL 295224 Stokta
4.8 mm
Sarı
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
35,643 TL - 35,643 TL 163779 Stokta
19.1 mm
Doğal renk
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
81,4848 TL - 81,4848 TL 903 Stokta
35.7 mm
Doğal renk
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
107,7704 TL - 107,7704 TL 1470 Stokta
44.5 mm
Doğal renk
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
55,4097 TL - 55,4097 TL 11300 Stokta
26.2 mm
Doğal renk
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,6123 TL - 7,6123 TL 94680 Stokta
8.7 mm
Siyah
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
12,1964 TL - 12,1964 TL 172615 Stokta
11.1 mm
Siyah
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
18,8203 TL - 18,8203 TL 48704 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Doğal renk

461504

Fiyat Aralığı
14,825 TL - 14,825 TL

Stok Seviyeleri
106120 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Doğal renk

461500

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
335370 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Doğal renk

461496

Fiyat Aralığı
7,8953 TL - 6,3669 TL

Stok Seviyeleri
1219000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Doğal renk

110063

Fiyat Aralığı
227,0012 TL - 227,0012 TL

Stok Seviyeleri
59378 Stokta
Özellikler
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Doğal renk

461502

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
411036 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Doğal renk

461494

Fiyat Aralığı
3,4657 TL - 2,7843 TL

Stok Seviyeleri
734448 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461498

Fiyat Aralığı
8,5962 TL - 8,5962 TL

Stok Seviyeleri
374352 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461520

Fiyat Aralığı
157,2921 TL - 157,2921 TL

Stok Seviyeleri
450 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Konik Maskeleme Tapası 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Doğal renk

461524

Fiyat Aralığı
603,8295 TL - 603,8295 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Siyah

461529

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,0417 TL

Stok Seviyeleri
503800 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

499724

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
317492 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Purple

499728

Fiyat Aralığı
16,1919 TL - 16,1919 TL

Stok Seviyeleri
41492 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Sarı

499047

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
295224 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Doğal renk

461508

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
163779 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461512

Fiyat Aralığı
81,4848 TL - 81,4848 TL

Stok Seviyeleri
903 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461516

Fiyat Aralığı
107,7704 TL - 107,7704 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

41335

Fiyat Aralığı
55,4097 TL - 55,4097 TL

Stok Seviyeleri
11300 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    UNF
Konik Maskeleme Tapası 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Siyah

461540

Fiyat Aralığı
7,6123 TL - 7,6123 TL

Stok Seviyeleri
94680 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Siyah

461544

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
172615 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461548

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
48704 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik