Menü Arama

Yüksek Isı Konik Tapalar

Stokta

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
163 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk d2 Malzeme H Parmak Etiket Tip Satın Al
19047 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
4500 Stokta
26.2 mm
Yeşil
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
6750 Stokta
33.0 mm
Mavi
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
76500 Stokta
5.2 mm
Siyah
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Kulakçıksız
4
126920 Stokta
14.3 mm
Siyah
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
43245 Stokta
1.2 mm
Siyah
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
756 Stokta
47.6 mm
Doğal renk
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
6
873894 Stokta
0.5 mm
Doğal renk
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Kulakçıksız
3
441918 Stokta
1.2 mm
Yeşil
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
461509 3200 Stokta
30.2 mm
Doğal renk
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
1000 Stokta
61.9 mm
Doğal renk
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
864140 Stokta
6.4 mm
Siyah
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
323255 Stokta
4.8 mm
Siyah
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.3 mm
Siyah
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
124414 Stokta
1.6 mm
Siyah
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
3372 Stokta
0.5 mm
Siyah
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
Siyah
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.1 mm
Siyah
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
198560 Stokta
15.5 mm
Light Green
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
20672 Stokta
7.9 mm
Siyah
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • / 9
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219735


Stok Seviyeleri
19047 Stokta
Özellikler
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Green

1219739


Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blue

1220212


Stok Seviyeleri
6750 Stokta
Özellikler
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Black

36-38110


Stok Seviyeleri
76500 Stokta
Özellikler
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    TPR
Konik Maskeleme Tapası 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Siyah

461547


Stok Seviyeleri
126920 Stokta
Özellikler
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Siyah

461531


Stok Seviyeleri
43245 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

499718


Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Natural

1219731


Stok Seviyeleri
873894 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Parmak Etiket
    Kulakçıksız
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Yeşil

499044


Stok Seviyeleri
441918 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Doğal renk

461509


Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Doğal renk

461521


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Diş Standardı
    Dişsiz
  • Malzeme
    Silicone
Konik Maskeleme Tapası 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461539


Stok Seviyeleri
864140 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    BSP
Konik Maskeleme Tapası 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461535


Stok Seviyeleri
323255 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461543


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461530


Stok Seviyeleri
124414 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Siyah

461526


Stok Seviyeleri
3372 Stokta
Özellikler
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461554


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Malzeme
    EPDM
Konik Maskeleme Tapası 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461563


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Light Green

499729


Stok Seviyeleri
198560 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik
Konik Maskeleme Tapası 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Siyah

461542


Stok Seviyeleri
20672 Stokta
Özellikler
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Diş Standardı
    UNF
  • Diş Standardı
    Metrik