Ribbed Pipe End Plugs are designed for securely sealing the ends of pipes and tubes. Featuring a push-in design, they plug is equipped with internal fins that provide a strong friction fit against the inside diameter of the connected pipe. This effectively prevents impurities from entering.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRILUPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | D | H | Boru Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8353 TL - 4,4106 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,1187 TL - 4,8514 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,1979 TL - 8,0856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 12,6628 TL - 19,6977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,0232 TL - 4,7027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,514 TL - 2,3552 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,8897 TL - 2,9395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4779 TL - 5,41 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,4597 TL - 3,8262 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,315 TL - 12,9345 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 11,4337 TL - 17,7859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 17,9546 TL - 27,9295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 17,6713 TL - 27,4887 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 6,1452 TL - 9,5592 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 17,9085 TL - 19,8983 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 25,2696 TL - 28,0774 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 29,7509 TL - 33,0565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 29,0457 TL - 32,2731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 94,7027 TL - 105,2253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 1,8715 TL - 2,9113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin