Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8454 TL - 5,3836 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Mavi
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,1658 TL - 5,3064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,1964 TL - 29,8813 TL | 132000 Stokta |
2.339 in
59.4 mm
|
2 in
|
Mavi
|
0.89 in
22.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,5981 TL - 3,9154 TL | 1683000 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Mavi
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,3645 TL - 8,2432 TL | 417600 Stokta |
1.307 in
33.2 mm
|
1 in
|
Mavi
|
0.783 in
19.9 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 5,7617 TL - 14,1163 TL | 87360 Stokta |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Mavi
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 3,5223 TL - 3,5223 TL | 210000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
|
Doğal renk
|
0.579 in
14.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,965 TL - 2,965 TL | 20385 Stokta |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
1
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 2360 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Doğal renk
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,3037 TL - 3,1942 TL | 1536150 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Doğal renk
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | 136800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9478 TL - 5,4589 TL | 149760 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,4661 TL - 6,4188 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,2594 TL - 7,9856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 109200 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin