Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Malzeme: LDPE Renk: Natural, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SR1022, SR1033
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | Renk | h | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 43320 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 839800 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9019 TL - 7,1096 TL | 274400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Mavi
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 2,618 TL - 6,414 TL | 441000 Stokta |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Mavi
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,0982 TL - 14,9405 TL | 257400 Stokta |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Mavi
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9557 TL - 4,7913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,4306 TL - 3,4026 TL | 1201200 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,9478 TL - 5,4589 TL | 65520 Stokta |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,701 TL - 9,0675 TL | 34200 Stokta |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Doğal renk
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 8,7057 TL - 21,329 TL | 410400 Stokta |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Doğal renk
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2394 TL - 5,4867 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Doğal renk
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Mavi
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 12,6169 TL - 30,9116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF Dişleri
|
1
|
||
| 1,6086 TL - 3,9411 TL | 247500 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Mavi
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,1919 TL - 39,67 TL | 10542 Stokta |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Mavi
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8925 TL - 4,6368 TL | 84700 Stokta |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Mavi
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,1133 TL - 5,1777 TL | 1375600 Stokta |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Mavi
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 7,0655 TL - 7,0655 TL | 3738 Stokta |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Doğal renk
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 13,0375 TL - 31,9421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Mavi
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8295 TL - 4,4821 TL | 247000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Mavi
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin